The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Spain
  • Contactar
Imagen Logo | Hager España
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/es/buscar
  • Menú
    • Catálogo de productos
    • Soluciones
    • Ideas e Información
    • Documentación & Downloads
    • Soporte
    • Empresa
    Cuenta
    • Inicio
    • Catálogo
    • XVA310
    EAN
    3250610138441
    Cantidad
    1 uni.

    Tarjeta gestión dinámica + toroidal XVA310

    Precio de venta
    160,00 €
    / uni. *
    160,00 €
    / uni. *
    Disponible próximamente
    Agregar a una lista
    Agregar a una lista

    Iniciar sesión para crear una lista de productos

    Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos

    Crea una cuenta Iniciar sesión

    Tarjeta gestión dinámica + toroidal

    XVA310

    • Accesorios
    • Características técnicas
    • Valor medioambiental
    • Documentos
    Características técnicas

    Completa tu sistema

    Accesorios imprescindibles

    Previous
    Previous
    XVR107S
    XVR107S
    Punto de carga monofásico witty one 1x7kW toma T2S
    1.000,00 €/ uni.
    Agregar a una lista
    Agregar a una lista
    XVR107C
    XVR107C
    EVCS witty one monofasico 1x7kW 6, 5m
    1.070,00 €/ uni.
    Agregar a una lista
    Agregar a una lista

    Características técnicas

    Dimen­siones
    • Altura
      88 mm
    • Anchura
      69,8 mm
    • Profun­didad
      2 mm
    Insta­la­ción, montaje
    • Adecuado para uso en exte­riores
      No
    Cable
    • Longitud de cable
      5 m

    Valor medioambiental

    Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información

    Certificaciones y documentos

    REACH declaration XVA310
    PDF

    Documentos

    • Imagen del producto

      Uso de la imagen de acuerdo únicamente con nuestros términos de uso.

      Imagen XVA310 | Hager España

      Imagen del producto XVA310

    • Ficha técnica del producto

      Imagen Hager Ficha de datos de producto XVA310 | Hager España

      Hager Ficha de datos de producto XVA310

      Tarjeta gestión dinámica + toroidal

      PDF
    • Manual

      Imagen Manual en-GB, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, sv-SE 2026-03-04 | Hager España

      Manual en-GB, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, sv-SE 2026-03-04

      PDF
      7,49 MB
    Más descargas

    Productos

    • Cajas y armarios
    • Aparamenta de cabecera
    • Aparamenta modular
    • Puntos de carga para VE
    • Gestión de la energía
    • Gestión del cableado
    • Series de mecanismos
    • Detectores de movimiento y presencia
    • Soluciones KNX

    Apps

    • Hager Ready
    • domovea v2
    • Hager Mood
    • Hager Pilot
    • Hager Charge

    Soporte

    • Contactar
    • Asistencia técnica
    • Formaciones
    • Newsletter
    • Carrera
    • Centro de descargas

    Hager

    Hager Group figura entre los proveedores líderes en soluciones y servicios para instalaciones eléctricas en el sector residencial, terciario e industrial.

     La marca Hager representa la actividad principal de Hager Group y ofrece sistemas completos para la distribución, protección y canalización de la electricidad.

    Somos especialistas en soluciones para edificios inteligentes para la gestión y control de la energía y proponemos una gama de series de mecanismos y sistemas de seguridad que aseguran la protección de bienes y personas.

    Hager Group trabaja además, en temas de futuro tales como la electro-movilidad o en la creación de redes de viviendas energéticamente eficientes.

    Más sobre Hager

    Siguenos

     

    • La empresa Hager
    • Prensa
    • Actualidad/Novedades
    • Menciones legales
    • Privacidad
    • Cookies
    • Informar una vulnerabilidad

    © 2024 Ha­ger Sistemas S.A.U