The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Spain
  • Contactar
Imagen Logo | Hager España
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/es/buscar
  • Menú
    • Catálogo de productos
    • Soluciones
    • Ideas e Información
    • Documentación & Downloads
    • Soporte
    • Empresa
    Cuenta
    • Inicio
    • Catálogo
    • Puntos de carga para VE
    • Acce­so­rios y piezas de repuesto
    • Acce­so­rios para esta­ciones de carga
    • XVA135
    EAN
    3250610022801
    Cantidad
    1 uni.
    • Acce­so­rios para esta­ciones de carga

    Pedestal dos puntos de carga XVA135

    Precio de venta
    787,34 €
    / uni. *
    787,34 €
    / uni. *
    Agregar a una lista
    Agregar a una lista

    Iniciar sesión para crear una lista de productos

    Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos

    Crea una cuenta Iniciar sesión

    Pedestal dos puntos de carga

    XVA135

    • Accesorios
    • Características técnicas
    • Valor medioambiental
    • Documentos
    • Más productos
    Características técnicas

    Completa tu sistema

    Accesorios Opcionales

    • Acce­so­rios E-Mo­bi­lity 1 productos disponibles

    Productos compatibles

    • Productos asociados 10 productos disponibles

    Completa tu sistema

    • Acce­so­rios E-Mo­bi­lity
    • XVA137

      Soporte para señal EVCS

      230,69 €  / uni.*

    Productos asociados

    • XVL122SLM

      1.790,69 €  / uni.*
    • XVL122C

      1.685,21 €  / uni.*
    • XVL122CFL

      2.537,48 €  / uni.*
    • XVL122S

      1.600,95 €  / uni.*
    • XVL122CLM

      2.041,02 €  / uni.*
    • XVR111C

      Punto de carga trifásico witty one 1x11kW cable 6, 5m

      1.197,21 €  / uni.*
    • XVA137

      Soporte para señal EVCS

      230,69 €  / uni.*
    • XVR111S

      Punto de carga trifásico witty one 1x11kW toma T2S

      1.125,58 €  / uni.*
    • XVR107S

      Punto de carga monofásico witty one 1x7kW toma T2S

      1.023,26 €  / uni.*
    • XVR107C

      EVCS witty one monofasico 1x7kW 6, 5m

      1.094,88 €  / uni.*

    Características técnicas

    Dimen­siones
    • Altura
      1280 mm
    • Anchura
      280 mm
    • Profun­didad
      174 mm
    Insta­la­ción, montaje
    • Adecuado para uso en exte­riores
      Sí
    Mate­riales
    • Mate­rial
      Acero
    • Colour
      Negro
    • Código RAL
      9011
    Peso
    • Capa­cidad de carga
      12,245 kg

    Valor medioambiental

    Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información

    Conforme RoHS Sí
    Conforme REACH Sí
    Sin halógenos Sí

    Certificaciones y documentos

    REACH declaration XVA135
    PDF
    Informe RoHS XVA135
    PDF

    Documentos

    • Imagen del producto

      Uso de la imagen de acuerdo únicamente con nuestros términos de uso.

      Imagen XVA135 | Hager España

      Imagen del producto XVA135

    • Ficha técnica del producto

      Imagen Hager Ficha de datos de producto XVA135 | Hager España

      Hager Ficha de datos de producto XVA135

      Pedestal dos puntos de carga

      PDF
    • Manual de instalación

      Imagen Manual de instalación en-GB, en-AU, en-NZ, en-US 2024-11-29 | Hager España

      Manual de instalación en-GB, en-AU, en-NZ, en-US 2024-11-29

      PDF
      6,09 MB
      Imagen Manual de instalación es-ES, pl-PL, pt-PT, el-GR 2024-11-28 | Hager España

      Manual de instalación es-ES, pl-PL, pt-PT, el-GR 2024-11-28

      PDF
      4,06 MB
      Imagen Manual de instalación es-ES, pt-PT, el-GR, pl-PL 2024-12-02 | Hager España

      Manual de instalación es-ES, pt-PT, el-GR, pl-PL 2024-12-02

      PDF
      3,94 MB
      Imagen Manual de instalación es-ES 2024-11-29 | Hager España

      Manual de instalación es-ES 2024-11-29

      PDF
      6,09 MB
    • Folleto

      Imagen Puntos de carga witty - witty one, witty plus, witty pro, witty park2 | Hager España

      Puntos de carga witty - witty one, witty plus, witty pro, witty park2

      PDF
      7,42 MB
      Imagen Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores | Hager España

      Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores

      PDF
      10,78 MB
    • Objetos BIM Revit

      Imagen Objetos BIM Revit es-ES 2026-02-11 | Hager España

      Objetos BIM Revit es-ES 2026-02-11

      RFA
      704,00 kB
      Imagen Objetos BIM Revit es-ES 2026-02-11 | Hager España

      Objetos BIM Revit es-ES 2026-02-11

      RFA
      640,00 kB
    • Declaración de conformidad

      Imagen Declaración de conformidad pl-PL 2025-10-12 | Hager España

      Declaración de conformidad pl-PL 2025-10-12

      PDF
      297,07 kB
      Imagen EU Declaration of Conformity | Hager España

      EU Declaration of Conformity

      Declaración de conformidad fr-FR 2024-09-18

      PDF
      417,34 kB
    Más descargas

    Descubra el resto de productos de esta gama

      5
    • 1
      XEVA713 - Cable EVCS M3T2/T2 32A 1P 5m
      XEVA713
      Cable EVCS M3T2/T2 32A 1P 5m
      Precio de venta
      297,89 €
      / uni. *
      297,89 €
      / uni. *
    • 2
      XEVA714 - Cable EVCS M3T2/T2 32A 1P 7,5m
      XEVA714
      Cable EVCS M3T2/T2 32A 1P 7, 5m
      Precio de venta
      324,91 €
      / uni. *
      324,91 €
      / uni. *
    • 3
      XVA400 - Kit 3 llaveros RFID
      XVA400
      Kit 3 llaveros RFID
      Precio de venta
      37,52 €
      / uni. *
      37,52 €
      / uni. *
    • 4
      XVA410 - Kit 3 tarjetas RFID
      XVA410
      Kit 3 tarjetas RFID
      Precio de venta
      13,24 €
      / uni. *
      13,24 €
      / uni. *
    • 5
      XEVA712 - Cable EVCS M3T2/T2 20A 1P 7,5m
      XEVA712
      Cable EVCS M3T2/T2 20A 1P 7, 5m
      Precio de venta
      290,74 €
      / uni. *
      290,74 €
      / uni. *

    Productos

    • Cajas y armarios
    • Aparamenta de cabecera
    • Aparamenta modular
    • Puntos de carga para VE
    • Gestión de la energía
    • Gestión del cableado
    • Series de mecanismos
    • Detectores de movimiento y presencia
    • Soluciones KNX

    Apps

    • Hager Ready
    • domovea v2
    • Hager Mood
    • Hager Pilot
    • Hager Charge

    Soporte

    • Contactar
    • Asistencia técnica
    • Formaciones
    • Newsletter
    • Carrera
    • Centro de descargas

    Hager

    Hager Group figura entre los proveedores líderes en soluciones y servicios para instalaciones eléctricas en el sector residencial, terciario e industrial.

     La marca Hager representa la actividad principal de Hager Group y ofrece sistemas completos para la distribución, protección y canalización de la electricidad.

    Somos especialistas en soluciones para edificios inteligentes para la gestión y control de la energía y proponemos una gama de series de mecanismos y sistemas de seguridad que aseguran la protección de bienes y personas.

    Hager Group trabaja además, en temas de futuro tales como la electro-movilidad o en la creación de redes de viviendas energéticamente eficientes.

    Más sobre Hager

    Siguenos

     

    • La empresa Hager
    • Prensa
    • Actualidad/Novedades
    • Menciones legales
    • Privacidad
    • Cookies
    • Informar una vulnerabilidad

    © 2024 Ha­ger Sistemas S.A.U