Punto de carga trifásico witty one 1x11kW toma T2S XVR111S
Completa tu sistema
Accesorios Opcionales
-
Accesorios para baterías/cargadores 4 productos disponibles -
Accesorios E-Mobility 6 productos disponibles
Productos compatibles
-
Productos asociados 1 productos disponibles
Completa tu sistema
Productos asociados
Características técnicas
-
Potencia por punto de carga11 kW
-
Conectividad0,1 - 11 kW
-
Frecuencia50 - 60 Hz
-
Número de fases para la fuente de alimentación3
-
Corriente nominal IN16 A
-
Número de puntos de carga1
-
Con gestión de cargasNo
-
Número de tomas de superficie0
-
Con interruptor de control de potenciaNo
-
Con disparo de emergencia en caso de corte de corrienteSí
-
Tipo de conector/toma de corrienteTipo 2S
-
Altura370 mm
-
Anchura250 mm
-
Profundidad150 mm
-
Está generando datosSí
-
Tipos de datosAlarmas, Información básica, Gestión de energía de dispositivos, Medición eléctrica, Medición eléctrica detallada, Equipo de Carga de Vehículos Eléctricos, Modo de energía EVSE, Diagnósticos generales, Diagnósticos de red, Estado operativo, Diagnósticos de software
-
Formatos de datosCustom
-
Volumen estimado de datos diarios10 KB - 100 KB
-
Generación de datos en tiempo realSí
-
Datos almacenados en el dispositivoSí
-
Montaje enMontaje de superficie
-
Clase de protección de entrada (IP)IP55
-
Resistencia al impacto IKIK10
-
Temperatura de funcionamiento-25 - 50 °C
-
Tensión nominal400 - 400 V
-
MaterialPlástico
Valor medioambiental
Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información
Certificaciones y documentos
Documentos
-
Imagen del producto
-
Ficha técnica del producto
Hager Ficha de datos de producto XVR111S
Punto de carga trifásico witty one 1x11kW toma T2S
PDF -
Manual de instalación
Manual de instalación en-GB 2024-11-21
PDF18,34 MB
Manual de instalación en-GB 2024-11-21
PDF18,38 MB -
Manual
Manual en-GB, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, sv-SE, es-ES, pt-PT, pl-PL, el-GR 2026-10-19
PDF15,21 MB -
Flyer
ES_CUADRÍPTICO - Punto de carga witty one
PDF560,03 kB -
Folleto
Puntos de carga witty - witty one, witty plus, witty pro, witty park2
PDF7,42 MB
Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores
PDF10,78 MB -
Herramienta
Herramienta International 2026-08-07
ZIP3,72 MB -
Objetos BIM Revit
Objetos BIM Revit es-ES 2026-02-11
RFA704,00 kBObjetos BIM Revit es-ES 2026-02-11
RFA628,00 kB -
Declaración de conformidad
Declaración de conformidad en-GB 2025-10-23
PDF369,15 kB
Declaración de conformidad pl-PL 2025-12-14
PDF304,79 kB