The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Spain
  • Contactar
Imagen Logo | Hager España
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/es/buscar
  • Menú
    • Catálogo de productos
    • Soluciones
    • Ideas e Información
    • Documentación & Downloads
    • Soporte
    • Empresa
    Cuenta
    • Inicio
    • Catálogo
    • Puntos de carga para VE
    • Puntos de carga
    • Witty one
    • XVR111C
    EAN
    3250610103470
    Cantidad
    1 uni.
    Data act notice en-GB 2026-11-05
    • Witty one

    Punto de carga trifásico witty one 1x11kW cable 6,5m XVR111C

    Precio de venta
    1.197,21 €
    / uni. *
    1.197,21 €
    / uni. *
    Agregar a una lista
    Agregar a una lista

    Iniciar sesión para crear una lista de productos

    Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos

    Crea una cuenta Iniciar sesión

    Punto de carga trifásico witty one 1x11kW cable 6,5m

    XVR111C

    • Accesorios
    • Características técnicas
    • Valor medioambiental
    • Documentos
    • Más productos
    Características técnicas

    Completa tu sistema

    Accesorios Opcionales

    • Acce­so­rios E-Mo­bi­lity 6 productos disponibles

    Productos compatibles

    • Productos asociados 1 productos disponibles

    Completa tu sistema

    • Acce­so­rios E-Mo­bi­lity
    • XVA245

      Tarjeta conmunicación WIFI + Ethernet / Gestión dinámica vía contador

      258,05 €  / uni.*
    • XVA200

      Tarjeta gestión dinámica vía XEV3

      173,79 €  / uni.*
    • XVA130

      Pedestal un punto de carga

      688,23 €  / uni.*
    • XVA135

      Pedestal dos puntos de carga

      787,34 €  / uni.*
    • XVA137

      Soporte para señal EVCS

      230,69 €  / uni.*
    • XVA400

      37,52 €  / uni.*

    Productos asociados

    • XVA330

      Tarjeta gestión dinámica + 3 toroidales

      220,00 €  / uni.*

    Características técnicas

    Potencia
    • Potencia por punto de carga
      11 kW
    • Conec­ti­vidad
      0,1 - 11 kW
    Frecuencia
    • Frecuencia
      50 - 60 Hz
    Fuente de alimen­ta­ción
    • Número de fases para la fuente de alimen­ta­ción
      3
    Corriente eléc­trica
    • Corriente nominal IN
      16 A
    Conec­ti­vidad
    • Número de puntos de carga
      1
    Funciones
    • Con gestión de cargas
      No
    Equipo
    • Número de tomas de super­ficie
      0
    • Con inte­rruptor de control de potencia
      No
    • Con disparo de emer­gencia en caso de corte de corriente
      Sí
    Cone­xión
    • Tipo de conec­tor/toma de corriente
      Tipo 2
    Dimen­siones
    • Altura
      370 mm
    • Anchura
      250 mm
    • Profun­didad
      150 mm
    Confor­midad con el Data Act
    • Está gene­rando datos
      Sí
    • Tipos de datos
      Alarmas, Infor­ma­ción básica, Gestión de energía de dispo­sitivos, Medi­ción eléc­trica, Medi­ción eléc­trica deta­llada, Equipo de Carga de Vehículos Eléc­tricos, Modo de energía EVSE, Diag­nós­ticos gene­rales, Diag­nós­ticos de red, Estado opera­tivo, Diag­nós­ticos de software
    • Formatos de datos
      Custom
    • Volumen esti­mado de datos diarios
      10 KB - 100 KB
    • Gene­ra­ción de datos en tiempo real
      Sí
    • Datos alma­ce­nados en el dispo­sitivo
      Sí
    Insta­la­ción, montaje
    • Montaje en
      Montaje de super­ficie
    Seguridad
    • Clase de protec­ción de entrada (IP)
      IP55
    • Resis­tencia al impacto IK
      IK10
    Condi­ciones de uso
    • Tempe­ra­tura de funcio­na­miento
      -25 - 50 °C
    Tensión
    • Tensión nominal
      230 - 400 V
    Mate­riales
    • Mate­rial
      Plás­tico

    Valor medioambiental

    Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información

    Conforme RoHS Sí

    Certificaciones y documentos

    REACH declaration XVR111C
    PDF
    Informe RoHS XVR111C
    PDF

    Documentos

    • Imagen del producto

      Uso de la imagen de acuerdo únicamente con nuestros términos de uso.

      Imagen XVR111C | Hager España

      Imagen del producto XVR111C

    • Ficha técnica del producto

      Imagen Hager Ficha de datos de producto XVR111C | Hager España

      Hager Ficha de datos de producto XVR111C

      Punto de carga trifásico witty one 1x11kW cable 6,5m

      PDF
    • Manual de instalación

      Imagen Manual de instalación en-GB 2026-10-26 | Hager España

      Manual de instalación en-GB 2026-10-26

      PDF
      13,94 MB
      Imagen Manual de instalación en-GB 2026-10-26 | Hager España

      Manual de instalación en-GB 2026-10-26

      PDF
      13,91 MB
    • Manual

      Imagen Manual en-GB, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, sv-SE, es-ES, pt-PT, pl-PL, el-GR 2026-10-19 | Hager España

      Manual en-GB, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, sv-SE, es-ES, pt-PT, pl-PL, el-GR 2026-10-19

      PDF
      14,72 MB
    • Flyer

      Imagen ES_CUADRÍPTICO - Punto de carga witty one | Hager España

      ES_CUADRÍPTICO - Punto de carga witty one

      PDF
      560,03 kB
    • Folleto

      Imagen Puntos de carga witty - witty one, witty plus, witty pro, witty park2 | Hager España

      Puntos de carga witty - witty one, witty plus, witty pro, witty park2

      PDF
      7,42 MB
      Imagen Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores | Hager España

      Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores

      PDF
      10,78 MB
    • Herramienta

      Imagen Herramienta International 2026-08-07 | Hager España

      Herramienta International 2026-08-07

      ZIP
      3,72 MB
    • Objetos BIM Revit

      Imagen Objetos BIM Revit es-ES 2026-02-11 | Hager España

      Objetos BIM Revit es-ES 2026-02-11

      RFA
      704,00 kB
      Imagen Objetos BIM Revit es-ES 2026-02-11 | Hager España

      Objetos BIM Revit es-ES 2026-02-11

      RFA
      628,00 kB
    • Declaración de conformidad

      Imagen Declaración de conformidad en-GB 2025-05-28 | Hager España

      Declaración de conformidad en-GB 2025-05-28

      PDF
      352,30 kB
      Imagen EU Declaration of Conformity | Hager España

      EU Declaration of Conformity

      Declaración de conformidad en-GB 2024-04-30

      PDF
      432,46 kB
    Más descargas

    Recambio

    Ver más

    Descubra el resto de productos de esta gama

      3
    • 1
      XVR107C - Punto de carga monofásico witty one 1x7kW cable 6.5m
      XVR107C
      EVCS witty one monofasico 1x7kW 6, 5m
      Precio de venta
      1.094,88 €
      / uni. *
      1.094,88 €
      / uni. *
    • 2
      XVR111S - Punto de carga trifásico witty one 1x11kW toma T2S
      XVR111S
      Punto de carga trifásico witty one 1x11kW toma T2S
      Precio de venta
      1.125,58 €
      / uni. *
      1.125,58 €
      / uni. *
    • 3
      XVR107S - Punto de carga monofásico witty one 1x7kW toma T2S
      XVR107S
      Punto de carga monofásico witty one 1x7kW toma T2S
      Precio de venta
      1.023,26 €
      / uni. *
      1.023,26 €
      / uni. *

    Productos

    • Cajas y armarios
    • Aparamenta de cabecera
    • Aparamenta modular
    • Puntos de carga para VE
    • Gestión de la energía
    • Gestión del cableado
    • Series de mecanismos
    • Detectores de movimiento y presencia
    • Soluciones KNX

    Apps

    • Hager Ready
    • domovea v2
    • Hager Mood
    • Hager Pilot
    • Hager Charge

    Soporte

    • Contactar
    • Asistencia técnica
    • Formaciones
    • Newsletter
    • Carrera
    • Centro de descargas

    Hager

    Hager Group figura entre los proveedores líderes en soluciones y servicios para instalaciones eléctricas en el sector residencial, terciario e industrial.

     La marca Hager representa la actividad principal de Hager Group y ofrece sistemas completos para la distribución, protección y canalización de la electricidad.

    Somos especialistas en soluciones para edificios inteligentes para la gestión y control de la energía y proponemos una gama de series de mecanismos y sistemas de seguridad que aseguran la protección de bienes y personas.

    Hager Group trabaja además, en temas de futuro tales como la electro-movilidad o en la creación de redes de viviendas energéticamente eficientes.

    Más sobre Hager

    Siguenos

     

    • La empresa Hager
    • Prensa
    • Actualidad/Novedades
    • Menciones legales
    • Privacidad
    • Cookies
    • Informar una vulnerabilidad

    © 2024 Ha­ger Sistemas S.A.U