The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Spain
  • Contactar
Imagen Logo | Hager España
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/es/buscar
  • Menú
    • Catálogo de productos
    • Soluciones
    • Ideas e Información
    • Documentación & Downloads
    • Soporte
    • Empresa
    Cuenta
    • Inicio
    • Catálogo
    • Puntos de carga para VE
    • Acce­so­rios y piezas de repuesto
    • Acce­so­rios para esta­ciones de carga
    • XEVA734
    Cable de carga de vehículo eléctrico en Modo 3 de 3 polos, 32A y longitud de 7,5m. Este accesorio forma parte de la amplia de la gama de soluciones Witty para vehículo eléctrico de Hager.
    EAN
    3250611046660
    Cantidad
    1 uni.
    • Acce­so­rios para esta­ciones de carga

    Cable EVCS M3T2/T2 32A 3P 7,5m XEVA734

    Precio de venta
    407,31 €
    / uni. *
    407,31 €
    / uni. *
    Agregar a una lista
    Agregar a una lista

    Iniciar sesión para crear una lista de productos

    Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos

    Crea una cuenta Iniciar sesión

    Cable EVCS M3T2/T2 32A 3P 7,5m

    XEVA734

    • Documentos
    • Más productos
    Características técnicas

    Documentos

    • Imagen del producto

      Uso de la imagen de acuerdo únicamente con nuestros términos de uso.

      Imagen XEVA734 | Hager España

      Imagen del producto XEVA734

    • Ficha técnica del producto

      Imagen Hager Ficha de datos de producto XEVA734 | Hager España

      Hager Ficha de datos de producto XEVA734

      Cable EVCS M3T2/T2 32A 3P 7,5m

      PDF
    • Folleto

      Imagen Puntos de carga witty - witty one, witty plus, witty pro, witty park2 | Hager España

      Puntos de carga witty - witty one, witty plus, witty pro, witty park2

      PDF
      7,42 MB
      Imagen Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores | Hager España

      Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores

      PDF
      10,78 MB
    • Declaración de conformidad

      Imagen EU Declaration of Conformity | Hager España

      EU Declaration of Conformity

      Declaración de conformidad en-GB, fr-FR 2023-10-04

      PDF
      182,73 kB
    Más descargas

    Descubra el resto de productos de esta gama

      5
    • 1
      XVA135 - Pedestal dos puntos de carga
      XVA135
      Pedestal dos puntos de carga
      Precio de venta
      787,34 €
      / uni. *
      787,34 €
      / uni. *
    • 2
      XVA420 - Kit 10 tarjetas RFID
      XVA420
      Kit 10 tarjetas RFID
      Precio de venta
      41,93 €
      / uni. *
      41,93 €
      / uni. *
    • 3
      XEVA713 - Cable EVCS M3T2/T2 32A 1P 5m
      XEVA713
      Cable EVCS M3T2/T2 32A 1P 5m
      Precio de venta
      297,89 €
      / uni. *
      297,89 €
      / uni. *
    • 4
      XEVA711 - Cable EVCS M3T2/T2 20A 1P 5m
      XEVA711
      Cable EVCS M3T2/T2 20A 1P 5m
      Precio de venta
      270,82 €
      / uni. *
      270,82 €
      / uni. *
    • 5
      XVA310 - Tarjeta gestión dinámica + toroidal
      XVA310
      Tarjeta gestión dinámica + toroidal
      Precio de venta
      160,00 €
      / uni. *
      160,00 €
      / uni. *

    Productos

    • Cajas y armarios
    • Aparamenta de cabecera
    • Aparamenta modular
    • Puntos de carga para VE
    • Gestión de la energía
    • Gestión del cableado
    • Series de mecanismos
    • Detectores de movimiento y presencia
    • Soluciones KNX

    Apps

    • Hager Ready
    • domovea v2
    • Hager Mood
    • Hager Pilot
    • Hager Charge

    Soporte

    • Contactar
    • Asistencia técnica
    • Formaciones
    • Newsletter
    • Carrera
    • Centro de descargas

    Hager

    Hager Group figura entre los proveedores líderes en soluciones y servicios para instalaciones eléctricas en el sector residencial, terciario e industrial.

     La marca Hager representa la actividad principal de Hager Group y ofrece sistemas completos para la distribución, protección y canalización de la electricidad.

    Somos especialistas en soluciones para edificios inteligentes para la gestión y control de la energía y proponemos una gama de series de mecanismos y sistemas de seguridad que aseguran la protección de bienes y personas.

    Hager Group trabaja además, en temas de futuro tales como la electro-movilidad o en la creación de redes de viviendas energéticamente eficientes.

    Más sobre Hager

    Siguenos

     

    • La empresa Hager
    • Prensa
    • Actualidad/Novedades
    • Menciones legales
    • Privacidad
    • Cookies
    • Informar una vulnerabilidad

    © 2024 Ha­ger Sistemas S.A.U