The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Spain
  • Contactar
Imagen Logo | Hager España
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/es/buscar
  • Menú
    • Catálogo de productos
    • Soluciones
    • Ideas e Información
    • Documentación & Downloads
    • Soporte
    • Empresa
    Cuenta
    • Inicio
    • Catálogo
    • Puntos de carga para VE
    • Puntos de carga
    • Witty pro
    • XVL122CLM
    EAN
    3250610094822
    Cantidad
    1 uni.
    Data act notice en-GB 2026-11-05
    • Witty pro

    EVCS witty pro 1x7/22kW Cable 6,5m XVL122CLM

    Precio de venta
    2.041,02 €
    / uni. *
    2.041,02 €
    / uni. *
    Agregar a una lista
    Agregar a una lista

    Iniciar sesión para crear una lista de productos

    Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos

    Crea una cuenta Iniciar sesión

    EVCS witty pro 1x7/22kW Cable 6,5m

    XVL122CLM

    • Accesorios
    • Características técnicas
    • Valor medioambiental
    • Documentos
    • Más productos
    Características técnicas

    Completa tu sistema

    Accesorios Opcionales

    • Control de carga 2 productos disponibles
    • Acce­so­rios E-Mo­bi­lity 6 productos disponibles

    Productos compatibles

    • Productos asociados 2 productos disponibles

    Completa tu sistema

    • Control de carga
    • Acce­so­rios E-Mo­bi­lity
    • XEM520

      Gestor carga local o conexión a CPO hasta 40 puntos

      1.349,48 €  / uni.*
    • XEM510

      Gestor carga local hasta 10 puntos

      808,54 €  / uni.*
    • XVA130

      Pedestal un punto de carga

      688,23 €  / uni.*
    • XVA135

      Pedestal dos puntos de carga

      787,34 €  / uni.*
    • XVA400

      37,52 €  / uni.*
    • XVA410

      13,24 €  / uni.*
    • XVA420

      41,93 €  / uni.*
    • XVA285

      Tarjeta 4G para punto de carga

      165,49 €  / uni.*

    Productos asociados

    • XVS002

      107,51 €  / uni.*
    • XVS116

      251,78 €  / uni.*

    Características técnicas

    Potencia
    • Potencia por punto de carga
      22 kW
    • Conec­ti­vidad
      0,1 - 22 kW
    Frecuencia
    • Frecuencia
      50 - 60 Hz
    Fuente de alimen­ta­ción
    • Número de fases para la fuente de alimen­ta­ción
      1, 3
    Corriente eléc­trica
    • Corriente nominal IN
      32 A
    Conec­ti­vidad
    • Número de puntos de carga
      1
    Funciones
    • Con gestión de cargas
      Sí
    • ISO 15118 dispo­nible con entregas que comienzan en
      Q3/2026
    Equipo
    • Número de tomas de super­ficie
      0
    • Con inte­rruptor de control de potencia
      No
    • Con disparo de emer­gencia en caso de corte de corriente
      Sí
    Cone­xión
    • Tipo de conec­tor/toma de corriente
      Tipo 2
    Dimen­siones
    • Altura
      370 mm
    • Anchura
      250 mm
    • Profun­didad
      150 mm
    Confor­midad con el Data Act
    • Está gene­rando datos
      Sí
    • Tipos de datos
      Control de acceso, Alarmas, Infor­ma­ción básica, Gestión de energía de dispo­sitivos, Medi­ción eléc­trica, Medi­ción eléc­trica deta­llada, Equipo de Carga de Vehículos Eléc­tricos, Modo de energía EVSE, Diag­nós­ticos gene­rales, Estado opera­tivo, Fuente de energía, Diag­nós­ticos de software
    • Formatos de datos
      MODBUS, OCPP, Custom
    • Volumen esti­mado de datos diarios
      1 MB - 10 MB
    • Gene­ra­ción de datos en tiempo real
      Sí
    • Datos alma­ce­nados en el dispo­sitivo
      Sí
    Insta­la­ción, montaje
    • Montaje en
      Montaje de super­ficie
    Seguridad
    • Clase de protec­ción de entrada (IP)
      IP55
    • Resis­tencia al impacto IK
      IK10
    Condi­ciones de uso
    • Tempe­ra­tura de funcio­na­miento
      -25 - 50 °C
    Tensión
    • Tensión nominal
      230-240 V
    Mate­riales
    • Mate­rial
      Plás­tico

    Valor medioambiental

    Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información

    Certificaciones y documentos

    PEP - EVCS WITTY PLUS & PRO (English )
    PDF
    760,36 kB
    REACH declaration XVL122CLM
    PDF
    Informe RoHS XVL122CLM
    PDF

    Documentos

    • Imagen del producto

      Uso de la imagen de acuerdo únicamente con nuestros términos de uso.

      Imagen XVL122CLM | Hager España

      Imagen del producto XVL122CLM

    • Ficha técnica del producto

      Imagen Hager Ficha de datos de producto XVL122CLM | Hager España

      Hager Ficha de datos de producto XVL122CLM

      Ficha de datos de producto es-ES 2026-11-06

      PDF
    • Manual de instalación

      Imagen Manual de instalación en-GB 2026-10-26 | Hager España

      Manual de instalación en-GB 2026-10-26

      PDF
      10,11 MB
      Imagen Manual de instalación es-ES 2026-10-26 | Hager España

      Manual de instalación es-ES 2026-10-26

      PDF
      12,45 MB
    • Manual

      Imagen Manual International 2026-10-19 | Hager España

      Manual International 2026-10-19

      PDF
      15,14 MB
      Imagen Manual ar 2026-10-19 | Hager España

      Manual ar 2026-10-19

      PDF
      1,76 MB
      Imagen Manual en-GB, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, sv-SE, es-ES, pt-PT, pl-PL, el-GR 2026-10-19 | Hager España

      Manual en-GB, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, sv-SE, es-ES, pt-PT, pl-PL, el-GR 2026-10-19

      PDF
      13,52 MB
    • Folleto

      Imagen Puntos de carga witty - witty one, witty plus, witty pro, witty park2 | Hager España

      Puntos de carga witty - witty one, witty plus, witty pro, witty park2

      PDF
      7,42 MB
      Imagen Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores | Hager España

      Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores

      PDF
      10,78 MB
    • Herramienta

      Imagen Herramienta International 2026-08-07 | Hager España

      Herramienta International 2026-08-07

      ZIP
      7,71 MB
    • Declaración de conformidad

      Imagen Declaración de conformidad en-GB 2025-06-25 | Hager España

      Declaración de conformidad en-GB 2025-06-25

      PDF
      588,77 kB
      Imagen Declaración de conformidad pl-PL 2026-07-21 | Hager España

      Declaración de conformidad pl-PL 2026-07-21

      PDF
      291,89 kB
    Más descargas

    Recambio

    Ver más

    Descubra el resto de productos de esta gama

      1
    • 1
      XVL122SLM - EVCS witty pro 1x7/22kW Toma T2S
      XVL122SLM
      EVCS witty pro 1x7/22kW Toma T2S
      Precio de venta
      1.790,69 €
      / uni. *
      1.790,69 €
      / uni. *

    Productos

    • Cajas y armarios
    • Aparamenta de cabecera
    • Aparamenta modular
    • Puntos de carga para VE
    • Gestión de la energía
    • Gestión del cableado
    • Series de mecanismos
    • Detectores de movimiento y presencia
    • Soluciones KNX

    Apps

    • Hager Ready
    • domovea v2
    • Hager Mood
    • Hager Pilot
    • Hager Charge

    Soporte

    • Contactar
    • Asistencia técnica
    • Formaciones
    • Newsletter
    • Carrera
    • Centro de descargas

    Hager

    Hager Group figura entre los proveedores líderes en soluciones y servicios para instalaciones eléctricas en el sector residencial, terciario e industrial.

     La marca Hager representa la actividad principal de Hager Group y ofrece sistemas completos para la distribución, protección y canalización de la electricidad.

    Somos especialistas en soluciones para edificios inteligentes para la gestión y control de la energía y proponemos una gama de series de mecanismos y sistemas de seguridad que aseguran la protección de bienes y personas.

    Hager Group trabaja además, en temas de futuro tales como la electro-movilidad o en la creación de redes de viviendas energéticamente eficientes.

    Más sobre Hager

    Siguenos

     

    • La empresa Hager
    • Prensa
    • Actualidad/Novedades
    • Menciones legales
    • Privacidad
    • Cookies
    • Informar una vulnerabilidad

    © 2024 Ha­ger Sistemas S.A.U