The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Spain
  • Contactar
Imagen Logo | Hager España
  • https://hager.com/es/buscar
Menú
  • Catálogo de productos
  • Soluciones
  • Ideas e Información
  • Documentación & Downloads
  • Soporte
  • Empresa
Cuenta
  • Inicio
  • Catálogo
  • Puntos de carga para VE
  • Gestor de carga
  • Gestor de carga local
  • XEM510
  • Puntos de carga para VE

Gestor carga local hasta 10 puntos XEM510

EAN
3250615600639
Cantidad
1 uni.
Precio de venta
732,87 €
/ uni. *
732,87 €
/ uni. *

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Agregar a una lista
Agregar a una lista

Iniciar sesión para crear una lista de productos

Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos

Crea una cuenta Iniciar sesión

Gestor carga local hasta 10 puntos

XEM510

  • Accesorios
  • Características técnicas
  • Documentos
  • Más productos
Características técnicas

Completa tu sistema

Accesorios Opcionales

  • Adap­tador de tele­co­mu­ni­ca­ciones 1 productos disponibles
  • Funciones de red auxi­liares 1 productos disponibles

Productos compatibles

  • Productos asociados 3 productos disponibles

Completa tu sistema

  • Adap­tador de tele­co­mu­ni­ca­ciones
  • Funciones de red auxi­liares
  • HTG465H

    Cable Modbus con conector RJ45, 3m

    106,00 €  / uni.*
  • HTC320H

    Módulo de comunicación con entradas y salidas, para h3+ Energy

    767,20 €  / uni.*

Productos asociados

  • XVL122SLM

    1.750,00 €  / uni.*
  • XVL122CLM

    1.850,00 €  / uni.*
  • XVP222S

    Punto de carga witty park2 mural 2x22kW T2S + QR dinámico

    5.990,00 €  / uni.*

Características técnicas

Tensión
  • Tensión nominal
    230 - 230 V
Equipo
  • Con interfaz de comu­ni­ca­ción
    Sí
  • Con libe­ra­ción de emer­gencia en caso de corte de corriente
    No
Dimen­siones
  • Altura
    85 mm
  • Anchura
    70 mm
  • Profun­didad
    65 mm
Conec­ti­vidad
  • Número de puntos de carga
    10
Potencia
  • Potencia consumida
    5 W
Seguridad
  • Índice de protec­ción IP
    IP20
Corriente eléc­trica
  • Número de circuitos de entrada
    3
Condi­ciones de uso
  • Tempe­ra­tura de funcio­na­miento
    -25 - 55 °C
Frecuencia
  • Frecuencia
    50 - 60 Hz
Insta­la­ción, montaje
  • Montaje en
    Perfil DIN

Documentos

  • Imagen del producto

    Uso de la imagen de acuerdo únicamente con nuestros términos de uso.

    Imagen XEM510 | Hager España

    Imagen del producto XEM510

  • Product datasheet

    Imagen Hager Ficha de datos de producto XEM510 | Hager España

    Hager Ficha de datos de producto XEM510

    Gestor carga local 10 puntos

    PDF
  • Manual de instrucciones

    Imagen Manual de instrucciones en-GB 2024-10-09 | Hager España

    Manual de instrucciones en-GB 2024-10-09

    PDF
    6,44 MB
    Imagen Manual de instrucciones es-ES 2023-03-09 | Hager España

    Manual de instrucciones es-ES 2023-03-09

    PDF
    1,27 MB
  • Manual de instalación

    Imagen 6LE009187A_LLM_Configuration-manual_EN_06-2023_web | Hager España

    6LE009187A_LLM_Configuration-manual_EN_06-2023_web

    Manual de instalación en-GB 2021-11-10

    PDF
    9,62 MB
    Imagen Manual de instalación en-GB 2022-11-17 | Hager España

    Manual de instalación en-GB 2022-11-17

    PDF
    1,75 MB
  • Manual

    Imagen Configuration Manual XEM510-XEM520 | Hager España

    Configuration Manual XEM510-XEM520

    Manual es-ES 2023-05-02

    PDF
    1,46 MB
    Imagen QUICK GUIDE XEM510/XEM520 | Hager España

    QUICK GUIDE XEM510/XEM520

    Manual en-GB 2023-03-06

    PDF
    1,44 MB
  • Folleto

    Imagen Folleto gama witty | Hager España

    Folleto gama witty

    PDF
    8,02 MB
    Imagen Puntos de carga witty- witty one, witty plus, witty pro, witty park2 | Hager España

    Puntos de carga witty- witty one, witty plus, witty pro, witty park2

    PDF
    7,42 MB
    Imagen Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores | Hager España

    Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores

    PDF
    10,78 MB
  • Herramienta

    Imagen Herramienta International 2025-09-16 | Hager España

    Herramienta International 2025-09-16

    ZIP
    86,58 MB
    Imagen Herramienta en-GB 2025-07-08 | Hager España

    Herramienta en-GB 2025-07-08

    ZIP
    86,04 MB
  • Declaración de conformidad

    Imagen Declaración de conformidad International 2022-10-27 | Hager España

    Declaración de conformidad International 2022-10-27

    PDF
    229,16 kB
    Imagen Declaración de conformidad International 2023-09-04 | Hager España

    Declaración de conformidad International 2023-09-04

    PDF
    183,05 kB
    Imagen EU Declaration of Conformity | Hager España

    EU Declaration of Conformity

    Declaración de conformidad en-GB, fr-FR 2024-01-09

    PDF
    275,75 kB
Más descargas

Descubra el resto de productos de esta gama

    2
  • 1
    XEV304 - Gestor dinamico monofásico
    XEV304
    Gestor dinamico monofásico
    Precio de venta
    180,01 €
    / uni. *
    180,01 €
    / uni. *
  • 2
    XEV305 - Gestor dinamico trifásico
    XEV305
    Gestor dinamico trifásico
    Precio de venta
    201,92 €
    / uni. *
    201,92 €
    / uni. *

Productos

  • Cajas y armarios
  • Aparamenta de cabecera
  • Aparamenta modular
  • Puntos de carga para VE
  • Gestión de la energía
  • Gestión del cableado
  • Series de mecanismos
  • Detectores de movimiento y presencia
  • Soluciones KNX
  •  

Apps

  • Hager Ready
  • domovea v2
  • Hager Mood
  • Hager Pilot
  • Hager Charge

Soporte

  • Contactar
  • Asistencia técnica
  • Formaciones
  • Newsletter
  • Carrera
  • Centro de descargas

Hager

Hager Group figura entre los proveedores líderes en soluciones y servicios para instalaciones eléctricas en el sector residencial, terciario e industrial.

 La marca Hager representa la actividad principal de Hager Group y ofrece sistemas completos para la distribución, protección y canalización de la electricidad.

Somos especialistas en soluciones para edificios inteligentes para la gestión y control de la energía y proponemos una gama de series de mecanismos y sistemas de seguridad que aseguran la protección de bienes y personas.

Hager Group trabaja además, en temas de futuro tales como la electro-movilidad o en la creación de redes de viviendas energéticamente eficientes.

Más sobre Hager

Siguenos

 

  • La empresa Hager
  • Prensa
  • Actualidad/Novedades
  • Menciones legales
  • Privacidad
  • Cookies
  • Informar una vulnerabilidad

© 2024 Ha­ger Sistemas S.A.U