EAN
4012740854290
Cantidad
1 uni.
Grupo
44
197,00 €
/ uni. *

Características técnicas

Principales características eléctricas
  • Tensión nominal
    400 V
Corriente eléctrica
  • Corriente de salida 1-10V
    32 A
Dimensiones
  • Profundidad del producto instalado
    60 mm
  • Altura del producto instalado
    88 mm
  • Anchura del producto instalado
    54 mm
Normas
  • Directiva europea RoHs
    conformidad voluntaria
Seguridad
  • atishalogenfreeexternallymaintained
    No

Documentos

Más descargas
*Datos sujetos a error o modificaciones técnicas. Los precios son precios de venta al público, sin IVA.