Punto de carga witty park2 con pedestal 2x22kW T2S + QR dinámico XVG222S
EAN
3250610089491
Cantidad
1 uni.
Precio de venta
7.060,00 €
/ uni.
*
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Completa tu sistema
Accesorios Opcionales
-
Control de carga 4 productos disponibles -
Accesorios para baterías/cargadores 4 productos disponibles -
Accesorios E-Mobility 3 productos disponibles
Completa tu sistema
Características técnicas
Potencia
-
Potencia por punto de carga22 kW
-
Conectividad44 - 44 kW
Frecuencia
-
Frecuencia50 - 60 Hz
Power supply
-
Número de fases para la fuente de alimentación3
Corriente eléctrica
-
Corriente nominal asignada64 A
Conectividad
-
Número de puntos de carga2
Funciones
-
Con gestión de cargasNo
Equipo
-
Número de tomas de la carcasa0
-
Con interruptor de control de potenciaSí
-
Con liberación de emergencia en caso de corte de corrienteSí
Conexión
-
Tipo de conector/enchufeTipo 2
Dimensiones
-
Altura1480 mm
-
Anchura320 mm
-
Profundidad210 mm
Instalación, montaje
-
Montaje enMontaje en suelo
Seguridad
-
Índice de protección IPIP55
-
Resistencia al impacto IKIK10
Condiciones de uso
-
Temperatura de funcionamiento-25 - 50 °C
Tensión
-
Tensión nominal230 - 400 V
Materiales
-
MaterialAcero, Aluminio
Valor medioambiental
Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información
Certificaciones y documentos
Documentos
-
Imagen del producto
-
Manual
Manual en-AU, en-NZ, en-GB, en-US 2025-10-31
PDF23,83 MBManual fr-FR 2025-10-09
PDF10,51 MB -
Declaración de conformidad
Declaración de conformidad en-GB 2025-11-13
PDF596,14 kB
Más descargas