EAN
4012740897426
Cantidad
1 uni.
Grupo
44
200,00 €
/ uni. *

Características técnicas

Compatibilidad
  • textmodaccesemobilit
    Sockel
Dimensiones
  • Profundidad del producto instalado
    20 mm
  • Altura del producto instalado
    400 mm
  • Longitud en mm
    350 mm
  • Anchura del producto instalado
    175 mm
Instalación, montaje
  • Adaptado a uso interno
Normas
  • Directiva europea RoHs
    conformidad voluntaria
*Datos sujetos a error o modificaciones técnicas. Los precios son precios de venta al público, sin IVA.