The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Spain
  • Contactar
Imagen Logo | Hager España
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/es/buscar
  • Menú
    • Catálogo de productos
    • Soluciones
    • Ideas e Información
    • Documentación & Downloads
    • Soporte
    • Empresa
    Cuenta
    • Inicio
    • Catálogo
    • Puntos de carga para VE
    • Acce­so­rios y piezas de repuesto
    • Acce­so­rios para esta­ciones de carga
    • XEV304
    EAN
    4012740854283
    Cantidad
    1 uni.
    • Acce­so­rios para esta­ciones de carga
    • Gestor de carga local
    • Ver más

    Gestor dinamico monofásico XEV304

    Precio de venta
    199,08 €
    / uni. *
    199,08 €
    / uni. *
    Agregar a una lista
    Agregar a una lista

    Iniciar sesión para crear una lista de productos

    Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos

    Crea una cuenta Iniciar sesión

    Gestor dinamico monofásico

    XEV304

    • Características técnicas
    • Valor medioambiental
    • Documentos
    • Más productos
    Características técnicas

    Características técnicas

    Tensión
    • Tensión nominal
      230 - 230 V
    Equipo
    • Con interfaz de comu­ni­ca­ción
      Sí
    • Con disparo de emer­gencia en caso de corte de corriente
      No
    Dimen­siones
    • Altura
      88 mm
    • Anchura
      54 mm
    • Profun­didad
      60 mm
    Conec­ti­vidad
    • Número de puntos de carga
      1

    Valor medioambiental

    Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información

    Conforme REACH Sí

    Certificaciones y documentos

    REACH declaration XEV304
    PDF
    Informe RoHS XEV304
    PDF

    Documentos

    • Imagen del producto

      Uso de la imagen de acuerdo únicamente con nuestros términos de uso.

      Imagen XEV304 | Hager España

      Imagen del producto XEV304

    • Ficha técnica del producto

      Imagen Hager Ficha de datos de producto XEV304 | Hager España

      Hager Ficha de datos de producto XEV304

      Gestor dinamico monofásico

      PDF
    • Manual de instalación

      Imagen Manual de instalación en-GB, fr-FR 2024-12-10 | Hager España

      Manual de instalación en-GB, fr-FR 2024-12-10

      PDF
      5,12 MB
      Imagen Manual de instalación it-IT, de-DE 2024-12-10 | Hager España

      Manual de instalación it-IT, de-DE 2024-12-10

      PDF
      8,33 MB
    • Folleto

      Imagen Puntos de carga witty - witty one, witty plus, witty pro, witty park2 | Hager España

      Puntos de carga witty - witty one, witty plus, witty pro, witty park2

      PDF
      7,42 MB
      Imagen Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores | Hager España

      Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores

      PDF
      10,78 MB
    • Declaración de conformidad

      Imagen EU Declaration of conformity | Hager España

      EU Declaration of conformity

      Declaración de conformidad en-GB, fr-FR 2024-02-02

      PDF
      219,83 kB
    Más descargas

    Descubra el resto de productos de esta gama

      5
    • 1
      XVA410 - Kit 3 tarjetas RFID
      XVA410
      Kit 3 tarjetas RFID
      Precio de venta
      13,24 €
      / uni. *
      13,24 €
      / uni. *
    • 2
      XEVA712 - Cable EVCS M3T2/T2 20A 1P 7,5m
      XEVA712
      Cable EVCS M3T2/T2 20A 1P 7, 5m
      Precio de venta
      290,74 €
      / uni. *
      290,74 €
      / uni. *
    • 3
      XEVA714 - Cable EVCS M3T2/T2 32A 1P 7,5m
      XEVA714
      Cable EVCS M3T2/T2 32A 1P 7, 5m
      Precio de venta
      324,91 €
      / uni. *
      324,91 €
      / uni. *
    • 4
      XVA400 - Kit 3 llaveros RFID
      XVA400
      Kit 3 llaveros RFID
      Precio de venta
      37,52 €
      / uni. *
      37,52 €
      / uni. *
    • 5
      XVA245 - Tarjeta conmunicación WIFI + Ethernet / Gestión dinámica vía contador
      XVA245
      Tarjeta conmunicación WIFI + Ethernet / Gestión dinámica vía contador
      Precio de venta
      258,05 €
      / uni. *
      258,05 €
      / uni. *

    Productos

    • Cajas y armarios
    • Aparamenta de cabecera
    • Aparamenta modular
    • Puntos de carga para VE
    • Gestión de la energía
    • Gestión del cableado
    • Series de mecanismos
    • Detectores de movimiento y presencia
    • Soluciones KNX

    Apps

    • Hager Ready
    • domovea v2
    • Hager Mood
    • Hager Pilot
    • Hager Charge

    Soporte

    • Contactar
    • Asistencia técnica
    • Formaciones
    • Newsletter
    • Carrera
    • Centro de descargas

    Hager

    Hager Group figura entre los proveedores líderes en soluciones y servicios para instalaciones eléctricas en el sector residencial, terciario e industrial.

     La marca Hager representa la actividad principal de Hager Group y ofrece sistemas completos para la distribución, protección y canalización de la electricidad.

    Somos especialistas en soluciones para edificios inteligentes para la gestión y control de la energía y proponemos una gama de series de mecanismos y sistemas de seguridad que aseguran la protección de bienes y personas.

    Hager Group trabaja además, en temas de futuro tales como la electro-movilidad o en la creación de redes de viviendas energéticamente eficientes.

    Más sobre Hager

    Siguenos

     

    • La empresa Hager
    • Prensa
    • Actualidad/Novedades
    • Menciones legales
    • Privacidad
    • Cookies
    • Informar una vulnerabilidad

    © 2024 Ha­ger Sistemas S.A.U