The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Spain
  • Contactar
Imagen Logo | Hager España
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/es/buscar
  • Menú
    • Catálogo de productos
    • Soluciones
    • Ideas e Información
    • Documentación & Downloads
    • Soporte
    • Empresa
    Cuenta
    • Inicio
    • Catálogo
    • Puntos de carga para VE
    • Acce­so­rios y piezas de repuesto
    • Acce­so­rios para esta­ciones de carga
    • XVA610
    EAN
    3250610087077
    Cantidad
    1 uni.
    • Acce­so­rios para esta­ciones de carga
    • Sistema super­vi­sión de energía
    • Ver más

    Contador 1F 80A medida directa para gestión dinamica EVCS XVA610

    Precio de venta
    242,25 €
    / uni. *
    242,25 €
    / uni. *
    Agregar a una lista
    Agregar a una lista

    Iniciar sesión para crear una lista de productos

    Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos

    Crea una cuenta Iniciar sesión

    Contador 1F 80A medida directa para gestión dinamica EVCS

    XVA610

    • Características técnicas
    • Valor medioambiental
    • Documentos
    • Más productos
    Características técnicas

    Características técnicas

    Arquitec­tura
    • Sistema de bus
      MODBUS
    • Tipo de polo
      1P+N
    Corriente eléc­trica
    • Corriente nominal IN
      80 A
    • Corriente máxima del circuito de medi­ción
      80 A
    Capa­cidad
    • Número de módulos
      2
    Conec­ti­vidad
    • Tipo de cone­xión
      Cone­xión directa
    Dimen­siones
    • Altura
      92 mm
    • Anchura
      36 mm
    • Profun­didad
      60 mm
    Equipo
    • Tipo de emisor de impulsos
      Óptica
    Cone­xión
    • Sección trans­versal de la entrada de medi­ción
      33 - 33 mm²
    • Sección trans­versal de salida de medi­ción
      33 - 33 mm²
    • Tipo de conec­tor/toma para sistema de bus
      Borne de cone­xión de bus
    Insta­la­ción, montaje
    • Par de apriete nominal
      2 - 2 Nm
    • Montaje en
      Perfil DIN
    Carac­te­rís­ticas mecá­nicas
    • Par de apriete nominal - terminal digital
      0,50 - 0,50 Nm
    Medi­ción
    • Sistema de medi­ción
      Medi­ción directa
    • Tipo del dispo­sitivo de medi­ción
      Elec­tró­nico
    • Rango de medi­ción de corriente
      0,25 - 80,0 A
    • Rango de medi­ción de tensión Ph-N
      92 - 276 V
    • Rango de medi­ción de frecuencia
      45 - 65 Hz
    Fuente de alimen­ta­ción
    • Número de fases para la fuente de alimen­ta­ción
      1
    Funciones
    • Tipo de tarifas
      T1...T2 (230V AC) / T1...T8 Modbus
    • Calibrado
      Sí
    Seguridad
    • Clase de protec­ción de entrada (IP)
      IP20
    Condi­ciones de uso
    • Tempe­ra­tura de funcio­na­miento
      -25 - 55 °C
    • Tempe­ra­tura de alma­ce­na­mien­to/t­rans­porte
      -25 - 70 °C
    Potencia
    • Consumo de energía (VA)
      2 VA
    • Potencia disipada en IN
      1 W
    Frecuencia
    • Frecuencia
      50 - 50 Hz

    Valor medioambiental

    Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información

    Conforme RoHS Sí
    Conforme REACH Sí

    Certificaciones y documentos

    REACH declaration XVA610
    PDF
    Informe RoHS XVA610
    PDF

    Documentos

    • Imagen del producto

      Uso de la imagen de acuerdo únicamente con nuestros términos de uso.

      Imagen XVA610 | Hager España

      Imagen del producto XVA610

    • Ficha técnica del producto

      Imagen Hager Ficha de datos de producto XVA610 | Hager España

      Hager Ficha de datos de producto XVA610

      Contador 1F 80A medida directa para gestión dinamica EVCS

      PDF
    • Manual de instalación

      Imagen Manual de instalación de-DE, de-CH, de-AT, en-GB, en-US, en-NZ, en-AU 2024-11-04 | Hager España

      Manual de instalación de-DE, de-CH, de-AT, en-GB, en-US, en-NZ, en-AU 2024-11-04

      PDF
      3,09 MB
      Imagen Manual de instalación es-ES, pt-PT 2024-11-19 | Hager España

      Manual de instalación es-ES, pt-PT 2024-11-19

      PDF
      2,93 MB
    • Folleto

      Imagen Puntos de carga witty - witty one, witty plus, witty pro, witty park2 | Hager España

      Puntos de carga witty - witty one, witty plus, witty pro, witty park2

      PDF
      7,42 MB
      Imagen Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores | Hager España

      Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores

      PDF
      10,78 MB
    • Declaración de conformidad

      Imagen Eu Declaration of Conformity | Hager España

      Eu Declaration of Conformity

      Declaración de conformidad fr-FR 2024-11-12

      PDF
      451,08 kB
    Más descargas

    Descubra el resto de productos de esta gama

      5
    • 1
      XVA135 - Pedestal dos puntos de carga
      XVA135
      Pedestal dos puntos de carga
      Precio de venta
      787,34 €
      / uni. *
      787,34 €
      / uni. *
    • 2
      XVA420 - Kit 10 tarjetas RFID
      XVA420
      Kit 10 tarjetas RFID
      Precio de venta
      41,93 €
      / uni. *
      41,93 €
      / uni. *
    • 3
      XEVA713 - Cable EVCS M3T2/T2 32A 1P 5m
      XEVA713
      Cable EVCS M3T2/T2 32A 1P 5m
      Precio de venta
      297,89 €
      / uni. *
      297,89 €
      / uni. *
    • 4
      XEVA711 - Cable EVCS M3T2/T2 20A 1P 5m
      XEVA711
      Cable EVCS M3T2/T2 20A 1P 5m
      Precio de venta
      270,82 €
      / uni. *
      270,82 €
      / uni. *
    • 5
      XVA310 - Tarjeta gestión dinámica + toroidal
      XVA310
      Tarjeta gestión dinámica + toroidal
      Precio de venta
      160,00 €
      / uni. *
      160,00 €
      / uni. *

    Productos

    • Cajas y armarios
    • Aparamenta de cabecera
    • Aparamenta modular
    • Puntos de carga para VE
    • Gestión de la energía
    • Gestión del cableado
    • Series de mecanismos
    • Detectores de movimiento y presencia
    • Soluciones KNX

    Apps

    • Hager Ready
    • domovea v2
    • Hager Mood
    • Hager Pilot
    • Hager Charge

    Soporte

    • Contactar
    • Asistencia técnica
    • Formaciones
    • Newsletter
    • Carrera
    • Centro de descargas

    Hager

    Hager Group figura entre los proveedores líderes en soluciones y servicios para instalaciones eléctricas en el sector residencial, terciario e industrial.

     La marca Hager representa la actividad principal de Hager Group y ofrece sistemas completos para la distribución, protección y canalización de la electricidad.

    Somos especialistas en soluciones para edificios inteligentes para la gestión y control de la energía y proponemos una gama de series de mecanismos y sistemas de seguridad que aseguran la protección de bienes y personas.

    Hager Group trabaja además, en temas de futuro tales como la electro-movilidad o en la creación de redes de viviendas energéticamente eficientes.

    Más sobre Hager

    Siguenos

     

    • La empresa Hager
    • Prensa
    • Actualidad/Novedades
    • Menciones legales
    • Privacidad
    • Cookies
    • Informar una vulnerabilidad

    © 2024 Ha­ger Sistemas S.A.U