Contador de Energia 3F via CT 1-5A 4M AGARDIO MID ECA300C
EAN
3250612231263
Cantidad
1 uni.
490,18 €
/ uni.
*
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Completa tu sistema
Accesorios Opcionales
-
Adaptador de telecomunicaciones 1 productos disponibles
-
Accesorios de protección contra sobretensiones de tecnología de información/MCR 1 productos disponibles
-
8 productos disponibles
Completa tu sistema
Características técnicas
Arquitectura
-
Sistema de busMODBUS
-
Tipo de polo3P+N
Corriente eléctrica
-
Corriente nominal asignada5 A
-
Corriente máxima del circuito de medición6 A
Capacidad
-
Número de módulos4
Conectividad
-
Tipo de conexiónModbus RS-485 3 cables
Dimensiones
-
Altura90 mm
-
Anchura72 mm
-
Profundidad60 mm
Principales características eléctricas
-
Tipo de emisor de impulsosÓptica
Compatibilidad
-
Adecuado paraConsumo / suministro
Conexión
-
Tipo de conector/enchufe sistema de busRJ45
Instalación, montaje
-
Par de apriete nominal1 - 1 Nm
Características mecánicas
-
Par de apriete nominal - terminal digital0,50 - 0,50 Nm
Medición
-
Sistema de mediciónTransformador de medida
-
Ejecución del dispositivo de mediciónElectrónico
-
Rango de medición de corriente0,01 - 6,0 A
-
Rango de medición de tensión Ph-N92 - 276 V
-
Rango de medición de tensión Ph-Ph160 - 480 V
-
Rango de medición de frecuencia45 - 65 Hz
Power supply
-
Número de fases para la fuente de alimentación4
Funciones
-
Clase de precisiónB
-
Tipo tarifaT1...T2 (230V AC) / T1...T8 Modbus
-
Está calibradoSí
Seguridad
-
Índice de protección IPIP20
Condiciones de uso
-
Temperatura de funcionamiento-25 - 55 °C
-
Temperatura de almacenamiento/transporte-25 - 70 °C
Potencia
-
Consumo de energía VA2 VA
-
Potencia total disipada en condiciones de Intensidad nominal0,60 W
Documentos
-
Imagen del producto
-
Manual de instalación
Manual de instalación International 2019-10-04
PDF1,70 MBManual de instalación es-ES, fr-FR, pt-PT 2019-10-04
PDF1,71 MB -
Técnico: Accesorio del producto
Modbus table for energy meters (version from 24th July 2019)
XLS177,00 kBTécnico: Accesorio del producto International 2022-10-04
PDF836,11 kB -
Manual
Manual de-DE, en-GB 2024-01-29
PDF3,08 MBManual es-ES, pt-PT 2024-01-31
PDF3,06 MB -
Declaración de conformidad
EU Declaration of Conformity
Declaración de conformidad en-GB 2024-04-15
PDF465,71 kB
Más descargas