The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Spain
  • Contactar
Imagen Logo | Hager España
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/es/buscar
  • Menú
    • Catálogo de productos
    • Soluciones
    • Ideas e Información
    • Documentación & Downloads
    • Soporte
    • Empresa
    Cuenta
    • Inicio
    • Catálogo
    • Apara­menta modular
    • Instru­mentos de medida
    • Centrales de medida
    • ECP380D
    EAN
    3250612231416
    Cantidad
    1 uni.
    • Centrales de medida
    • Centrales de medida
    • Ver más

    Contador de Energia 3F direct 80A 4M S0 MID ECP380D

    Precio de venta
    466,23 €
    / uni. *
    466,23 €
    / uni. *
    Agregar a una lista
    Agregar a una lista

    Iniciar sesión para crear una lista de productos

    Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos

    Crea una cuenta Iniciar sesión

    Contador de Energia 3F direct 80A 4M S0 MID

    ECP380D

    • Características técnicas
    • Valor medioambiental
    • Documentos
    • Más productos
    Características técnicas

    Características técnicas

    Arquitec­tura
    • Tipo de polo
      3P+N
    Corriente eléc­trica
    • Corriente nominal IN
      80 A
    • Corriente máxima del circuito de medi­ción
      80 A
    Capa­cidad
    • Número de módulos
      4
    Conec­ti­vidad
    • Tipo de cone­xión
      Cone­xión directa
    Dimen­siones
    • Altura
      92 mm
    • Anchura
      72 mm
    • Profun­didad
      60 mm
    Equipo
    • Tipo de emisor de impulsos
      Eléc­trico
    Compa­tibi­lidad
    • Adecuado para
      Consumo / sumi­nistro
    Cone­xión
    • Sección trans­versal de la entrada de medi­ción
      33 - 33 mm²
    • Sección trans­versal de salida de medi­ción
      33 - 33 mm²
    Insta­la­ción, montaje
    • Par de apriete nominal
      2 - 2 Nm
    • Montaje en
      Perfil DIN
    Carac­te­rís­ticas mecá­nicas
    • Par de apriete nominal - terminal digital
      0,50 - 0,50 Nm
    Medi­ción
    • Sistema de medi­ción
      Medi­ción directa
    • Tipo del dispo­sitivo de medi­ción
      Elec­tró­nico
    • Rango de medi­ción de corriente
      0,25 - 80,0 A
    • Rango de medi­ción de tensión Ph-N
      92 - 276 V
    • Rango de medi­ción de tensión Ph-Ph
      160 - 480 V
    • Rango de medi­ción de frecuencia
      45 - 65 Hz
    Funciones
    • Clase de preci­sión
      B
    • Tipo de tarifas
      T1...T2 (230 V AC) / -
    • Calibrado
      Sí
    Seguridad
    • Clase de protec­ción de entrada (IP)
      IP20
    Condi­ciones de uso
    • Tempe­ra­tura de funcio­na­miento
      -25 - 55 °C
    • Tempe­ra­tura de alma­ce­na­mien­to/t­rans­porte
      -25 - 70 °C
    Potencia
    • Consumo de energía (VA)
      2 VA
    • Potencia disipada en IN
      0,60 W
    Frecuencia
    • Frecuencia
      50 - 50 Hz
    • Está gene­rando datos
      Sí
    • Gene­ra­ción de datos en tiempo real
      No
    • Datos alma­ce­nados en el dispo­sitivo
      No

    Valor medioambiental

    Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información

    Conforme RoHS Sí
    Conforme REACH Sí

    Certificaciones y documentos

    REACH declaration ECP380D
    PDF
    Informe RoHS ECP380D
    PDF

    Documentos

    • Imagen del producto

      Uso de la imagen de acuerdo únicamente con nuestros términos de uso.

      Imagen ECP380D | Hager España

      Imagen del producto ECP380D

    • Ficha técnica del producto

      Imagen Hager Ficha de datos de producto ECP380D | Hager España

      Hager Ficha de datos de producto ECP380D

      Contador de Energia 3F direct 80A 4M S0 MID

      PDF
    • Manual de instrucciones

      Imagen Manual de instrucciones International 2024-02-21 | Hager España

      Manual de instrucciones International 2024-02-21

      PDF
      311,47 kB
    • Manual

      Imagen Installer leaflet ECP380D | Hager España

      Installer leaflet ECP380D

      Manual de-DE, en-GB 2024-01-17

      PDF
      3,37 MB
      Imagen Installer leaflet ECP380D | Hager España

      Installer leaflet ECP380D

      Manual es-ES, pt-PT 2024-01-12

      PDF
      3,35 MB
    • Folleto

      Imagen Energía en edificios terciarios: edificios sostenibles | Hager España

      Energía en edificios terciarios: edificios sostenibles

      PDF
      2,98 MB
      Imagen Folleto Soluciones para la medición de energía en edificios terciarios | Hager España

      Folleto Soluciones para la medición de energía en edificios terciarios

      PDF
      3,47 MB
      Imagen Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores | Hager España

      Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores

      PDF
      10,78 MB
    • Declaración de conformidad

      Imagen EU Declaration of Conformity | Hager España

      EU Declaration of Conformity

      Declaración de conformidad en-GB 2024-04-15

      PDF
      464,95 kB
    Más descargas

    Descubra el resto de productos de esta gama

      5
    • 1
      ECA380D - Contador de Energia 3F direct 80A 4M AGARDIO MID
      ECA380D
      Contador de Energia 3F direct 80A 4M AGARDIO MID
      Precio de venta
      524,77 €
      / uni. *
      524,77 €
      / uni. *
    • 2
      ECM380D - Contador de Energia 3F direct 80A 4M MBUS MID
      ECM380D
      Contador de Energia 3F direct 80A 4M MBUS MID
      Precio de venta
      556,52 €
      / uni. *
      556,52 €
      / uni. *
    • 3
      ECP300C - Contador de Energia 3F CT 1-5A 4M S0 MID
      ECP300C
      Contador de Energia 3F CT 1-5A 4M S0 MID
      Precio de venta
      473,48 €
      / uni. *
      473,48 €
      / uni. *
    • 4
      ECM140D - Contador de Energia 1F  direct 40A 1M MBUS MID
      ECM140D
      Contador de Energia 1F direct 40A 1M MBUS MID
      Precio de venta
      269,90 €
      / uni. *
      269,90 €
      / uni. *
    • 5
      ECR310D - Contador de Energia 3F direct 125A 6M MODBUS MID
      ECR310D
      Contador de Energia 3F direct 125A 6M MODBUS MID
      Precio de venta
      687,65 €
      / uni. *
      687,65 €
      / uni. *

    Productos

    • Cajas y armarios
    • Aparamenta de cabecera
    • Aparamenta modular
    • Puntos de carga para VE
    • Gestión de la energía
    • Gestión del cableado
    • Series de mecanismos
    • Detectores de movimiento y presencia
    • Soluciones KNX

    Apps

    • Hager Ready
    • domovea v2
    • Hager Mood
    • Hager Pilot
    • Hager Charge

    Soporte

    • Contactar
    • Asistencia técnica
    • Formaciones
    • Newsletter
    • Carrera
    • Centro de descargas

    Hager

    Hager Group figura entre los proveedores líderes en soluciones y servicios para instalaciones eléctricas en el sector residencial, terciario e industrial.

     La marca Hager representa la actividad principal de Hager Group y ofrece sistemas completos para la distribución, protección y canalización de la electricidad.

    Somos especialistas en soluciones para edificios inteligentes para la gestión y control de la energía y proponemos una gama de series de mecanismos y sistemas de seguridad que aseguran la protección de bienes y personas.

    Hager Group trabaja además, en temas de futuro tales como la electro-movilidad o en la creación de redes de viviendas energéticamente eficientes.

    Más sobre Hager

    Siguenos

     

    • La empresa Hager
    • Prensa
    • Actualidad/Novedades
    • Menciones legales
    • Privacidad
    • Cookies
    • Informar una vulnerabilidad

    © 2024 Ha­ger Sistemas S.A.U