The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Spain
  • Contactar
Imagen Logo | Hager España
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/es/buscar
  • Menú
    • Catálogo de productos
    • Soluciones
    • Ideas e Información
    • Documentación & Downloads
    • Soporte
    • Empresa
    Cuenta
    • Inicio
    • Catálogo
    • Apara­menta modular
    • Instru­mentos de medida
    • Centrales de medida
    • ECA380D
    EAN
    3250612231287
    Cantidad
    1 uni.
    Data act notice en-GB 2026-09-04
    • Centrales de medida
    • Sistema super­vi­sión de energía
    • Centrales de medida
    • Ver más

    Contador de Energia 3F direct 80A 4M AGARDIO MID ECA380D

    Precio de venta
    524,77 €
    / uni. *
    524,77 €
    / uni. *
    Agregar a una lista
    Agregar a una lista

    Iniciar sesión para crear una lista de productos

    Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos

    Crea una cuenta Iniciar sesión

    Contador de Energia 3F direct 80A 4M AGARDIO MID

    ECA380D

    • Accesorios
    • Características técnicas
    • Valor medioambiental
    • Documentos
    • Más productos
    Características técnicas

    Completa tu sistema

    Accesorios Opcionales

    • Acce­so­rios del sistema bus 8 productos disponibles
    • Adap­tador de tele­co­mu­ni­ca­ciones 1 productos disponibles
    • Acce­so­rios de protec­ción contra sobre­ten­siones de tecno­logía de infor­ma­ción/MCR 1 productos disponibles

    Productos compatibles

    • Productos asociados 1 productos disponibles

    Completa tu sistema

    • Acce­so­rios del sistema bus
    • Adap­tador de tele­co­mu­ni­ca­ciones
    • Acce­so­rios de protec­ción contra sobre­ten­siones de tecno­logía de infor­ma­ción/MCR
    • HTG485H

      Cable Modbus 25m

      230,68 €  / uni.*
    • HTG484H

      Cable Modbus RJ45 5m

      89,12 €  / uni.*
    • HTG482H

      Cable Modbus RJ45 2m

      68,49 €  / uni.*
    • HTG481H

      Cable Modbus RJ45 1m

      61,54 €  / uni.*
    • HTG480H

      Cable Modbus RJ45 0, 2m

      56,64 €  / uni.*
    • HTG474H

      Cable Modbus + tierra RJ45 5m

      105,81 €  / uni.*
    • HTG472H

      Cable Modbus + tierra RJ45 2m

      86,16 €  / uni.*
    • HTG471H

      Cable Modbus + tierra RJ45 1m

      64,05 €  / uni.*
    • HTG465H

      Cable Modbus con conector RJ45, 3m

      115,40 €  / uni.*
    • HTG467H

      Resistencia 120 Ohm para MODBUS RTU RJ45

      28,42 €  / uni.*

    Productos asociados

    • TXF121

      Interfaz KNX para contador de energía

      183,30 €  / uni.*

    Características técnicas

    Arquitec­tura
    • Sistema de bus
      MODBUS
    • Tipo de polo
      3P+N
    Corriente eléc­trica
    • Corriente nominal IN
      80 A
    • Corriente máxima del circuito de medi­ción
      80 A
    Capa­cidad
    • Número de módulos
      4
    Conec­ti­vidad
    • Tipo de cone­xión
      Cone­xión directa
    • Tipo de cone­xión
      Modbus RS-485 3 cables
    Dimen­siones
    • Altura
      92 mm
    • Anchura
      72 mm
    • Profun­didad
      60 mm
    Equipo
    • Tipo de emisor de impulsos
      Óptica
    Compa­tibi­lidad
    • Adecuado para
      Consumo / sumi­nistro
    Cone­xión
    • Sección trans­versal de la entrada de medi­ción
      33 - 33 mm²
    • Sección trans­versal de salida de medi­ción
      33 - 33 mm²
    • Tipo de conec­tor/toma para sistema de bus
      RJ45
    Insta­la­ción, montaje
    • Par de apriete nominal
      2 - 2 Nm
    • Montaje en
      Perfil DIN
    Carac­te­rís­ticas mecá­nicas
    • Par de apriete nominal - terminal digital
      0,50 - 0,50 Nm
    Medi­ción
    • Sistema de medi­ción
      Medi­ción directa
    • Tipo del dispo­sitivo de medi­ción
      Elec­tró­nico
    • Rango de medi­ción de corriente
      0,25 - 80,0 A
    • Rango de medi­ción de tensión Ph-N
      92 - 276 V
    • Rango de medi­ción de tensión Ph-Ph
      160 - 480 V
    • Rango de medi­ción de frecuencia
      45 - 65 Hz
    Funciones
    • Clase de preci­sión
      B
    • Tipo de tarifas
      T1...T2 (230V AC) / T1...T8 Modbus
    • Calibrado
      Sí
    Seguridad
    • Clase de protec­ción de entrada (IP)
      IP20
    Condi­ciones de uso
    • Tempe­ra­tura de funcio­na­miento
      -25 - 55 °C
    • Tempe­ra­tura de alma­ce­na­mien­to/t­rans­porte
      -25 - 70 °C
    Potencia
    • Consumo de energía (VA)
      2 VA
    • Potencia disipada en IN
      0,60 W
    Frecuencia
    • Frecuencia
      50 - 50 Hz
    Confor­midad con el Data Act
    • Está gene­rando datos
      Sí
    • Tipos de datos
      Alarmas, Infor­ma­ción básica, Gestión de energía de dispo­sitivos, Medi­ción eléc­trica, Medi­ción eléc­trica deta­llada
    • Formatos de datos
      MODBUS (RTU)
    • Volumen esti­mado de datos diarios
      10 KB - 100 KB
    • Gene­ra­ción de datos en tiempo real
      Sí
    • Datos alma­ce­nados en el dispo­sitivo
      Sí

    Valor medioambiental

    Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información

    Conforme RoHS Sí
    Conforme REACH Sí

    Certificaciones y documentos

    REACH declaration ECA380D
    PDF
    Informe RoHS ECA380D
    PDF

    Documentos

    • Imagen del producto

      Uso de la imagen de acuerdo únicamente con nuestros términos de uso.

      Imagen ECA380D | Hager España

      Imagen del producto ECA380D

    • Ficha técnica del producto

      Imagen Hager Ficha de datos de producto ECA380D | Hager España

      Hager Ficha de datos de producto ECA380D

      Contador de Energia 3F direct 80A 4M AGARDIO MID

      PDF
    • Manual de instrucciones

      Imagen Manual de instrucciones International 2024-02-21 | Hager España

      Manual de instrucciones International 2024-02-21

      PDF
      311,47 kB
    • Técnico: Accesorio del producto

      Imagen Modbus table Summary V1 14 | Hager España

      Modbus table Summary V1 14

      Técnico: Accesorio del producto International 2022-10-04

      PDF
      836,11 kB
      Imagen Modbus table for energy meters (version from 24th July 2019) | Hager España

      Modbus table for energy meters (version from 24th July 2019)

      XLS
      177,00 kB
    • Manual

      Imagen Installer leaflet ECA380D | Hager España

      Installer leaflet ECA380D

      Manual de-DE, en-GB 2024-01-08

      PDF
      2,85 MB
      Imagen Installer leaflet ECA380D | Hager España

      Installer leaflet ECA380D

      Manual es-ES, pt-PT 2024-01-12

      PDF
      2,84 MB
    • Folleto

      Imagen Energía en edificios terciarios: edificios sostenibles | Hager España

      Energía en edificios terciarios: edificios sostenibles

      PDF
      2,98 MB
      Imagen Folleto Soluciones para la medición de energía en edificios terciarios | Hager España

      Folleto Soluciones para la medición de energía en edificios terciarios

      PDF
      3,47 MB
      Imagen Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores | Hager España

      Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores

      PDF
      10,78 MB
    • SupportDataActNotice

      Imagen Data act notice en-GB 2026-09-04 | Hager España

      Data act notice en-GB 2026-09-04

      URL
    • Declaración de conformidad

      Imagen EU Declaration of Conformity | Hager España

      EU Declaration of Conformity

      Declaración de conformidad en-GB 2024-04-15

      PDF
      464,95 kB
    Más descargas

    Descubra el resto de productos de esta gama

      5
    • 1
      ECM300C - Contador de Energia 3F via CT 1-5A 4M MBUS MID
      ECM300C
      Contador de Energia 3F via CT 1-5A 4M MBUS MID
      Precio de venta
      584,73 €
      / uni. *
      584,73 €
      / uni. *
    • 2
      ECP300C - Contador de Energia 3F CT 1-5A 4M S0 MID
      ECP300C
      Contador de Energia 3F CT 1-5A 4M S0 MID
      Precio de venta
      473,48 €
      / uni. *
      473,48 €
      / uni. *
    • 3
      ECP140D - Contador de Energia 1F direct 40A 1M S0 MID
      ECP140D
      Contador de Energia 1F direct 40A 1M S0 MID
      Precio de venta
      194,92 €
      / uni. *
      194,92 €
      / uni. *
    • 4
      ECM380D - Contador de Energia 3F direct 80A 4M MBUS MID
      ECM380D
      Contador de Energia 3F direct 80A 4M MBUS MID
      Precio de venta
      556,52 €
      / uni. *
      556,52 €
      / uni. *
    • 5
      ECN140D - Contador de Energia 1F direct 40A 1M
      ECN140D
      Contador de Energia 1F direct 40A 1M
      Precio de venta
      131,13 €
      / uni. *
      131,13 €
      / uni. *

    Productos

    • Cajas y armarios
    • Aparamenta de cabecera
    • Aparamenta modular
    • Puntos de carga para VE
    • Gestión de la energía
    • Gestión del cableado
    • Series de mecanismos
    • Detectores de movimiento y presencia
    • Soluciones KNX

    Apps

    • Hager Ready
    • domovea v2
    • Hager Mood
    • Hager Pilot
    • Hager Charge

    Soporte

    • Contactar
    • Asistencia técnica
    • Formaciones
    • Newsletter
    • Carrera
    • Centro de descargas

    Hager

    Hager Group figura entre los proveedores líderes en soluciones y servicios para instalaciones eléctricas en el sector residencial, terciario e industrial.

     La marca Hager representa la actividad principal de Hager Group y ofrece sistemas completos para la distribución, protección y canalización de la electricidad.

    Somos especialistas en soluciones para edificios inteligentes para la gestión y control de la energía y proponemos una gama de series de mecanismos y sistemas de seguridad que aseguran la protección de bienes y personas.

    Hager Group trabaja además, en temas de futuro tales como la electro-movilidad o en la creación de redes de viviendas energéticamente eficientes.

    Más sobre Hager

    Siguenos

     

    • La empresa Hager
    • Prensa
    • Actualidad/Novedades
    • Menciones legales
    • Privacidad
    • Cookies
    • Informar una vulnerabilidad

    © 2024 Ha­ger Sistemas S.A.U