The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Spain
  • Contactar
Imagen Logo | Hager España
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/es/buscar
  • Menú
    • Catálogo de productos
    • Soluciones
    • Ideas e Información
    • Documentación & Downloads
    • Soporte
    • Empresa
    Cuenta
    • catalog.pagelevel.title_breadcrumb.home
    • Catálogo
    • Apara­menta modular
    • Instru­mentos de medida
    • Centrales de medida
    • ECR300C
    EAN
    3250612231454
    Cantidad
    1 uni.
    Data act notice en-GB 2026-09-04
    • Centrales de medida
    • Sistema super­vi­sión de energía
    • Centrales de medida
    • Ver más

    Contador de Energia 3F via CT 1-5A 4M MODBUS MID ECR300C

    Precio de venta
    517,15 €
    / uni. *
    517,15 €
    / uni. *
    catalog.product_page.add_to_list_button
    catalog.product_page.add_to_list_button

    catalog.lists.product_addition.login_popup.title

    catalog.lists.product_addition.login_popup.descriptive_text

    catalog.lists.product_addition.login_popup.account_creation_button catalog.lists.product_addition.login_popup.login_button

    Contador de Energia 3F via CT 1-5A 4M MODBUS MID

    ECR300C

    • Accesorios
    • Características técnicas
    • catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
    • Documentos
    • Más productos

    product.page.accessories.title

    product.page.accessories.associated-products

    • Acce­so­rios del sistema bus 1 product.page.accessories.products-available

    product.page.accessories.compatible.title

    • product.page.accessories.referenced_by.title 1 product.page.accessories.products-available

    product.page.accessories.title-modal

    • Acce­so­rios del sistema bus
    • HTG485H

      Cable Modbus 25m

      230,68 €  / uni.*

    product.page.accessories.referenced_by.title

    • TXF121

      Interfaz KNX para contador de energía

      183,30 €  / uni.*

    Características técnicas

    Arquitec­tura
    • Sistema de bus
      MODBUS
    • Tipo de polo
      3P+N
    Corriente eléc­trica
    • Corriente nominal IN
      5 A
    • Corriente máxima del circuito de medi­ción
      6 A
    Capa­cidad
    • Número de módulos
      4
    Conec­ti­vidad
    • Tipo de cone­xión
      Modbus RS-485 3 cables
    Dimen­siones
    • Altura
      90 mm
    • Anchura
      72 mm
    • Profun­didad
      60 mm
    Equipo
    • Tipo de emisor de impulsos
      Óptica
    Compa­tibi­lidad
    • Adecuado para
      Consumo / sumi­nistro
    Cone­xión
    • Tipo de conec­tor/toma para sistema de bus
      Borne de cone­xión de bus
    Insta­la­ción, montaje
    • Par de apriete nominal
      1 - 1 Nm
    • Montaje en
      Perfil DIN
    Carac­te­rís­ticas mecá­nicas
    • Par de apriete nominal - terminal digital
      0,50 - 0,50 Nm
    Medi­ción
    • Sistema de medi­ción
      Trans­for­mador de medida
    • Tipo del dispo­sitivo de medi­ción
      Elec­tró­nico
    • Rango de medi­ción de corriente
      0,01 - 6,0 A
    • Rango de medi­ción de tensión Ph-N
      92 - 276 V
    • Rango de medi­ción de tensión Ph-Ph
      160 - 480 V
    • Rango de medi­ción de frecuencia
      45 - 65 Hz
    Fuente de alimen­ta­ción
    • Número de fases para la fuente de alimen­ta­ción
      4
    Funciones
    • Clase de preci­sión
      B
    • Tipo de tarifas
      T1...T2 (230V AC) / T1...T8 Modbus
    • Calibrado
      Sí
    Seguridad
    • Clase de protec­ción de entrada (IP)
      IP20
    Condi­ciones de uso
    • Tempe­ra­tura de funcio­na­miento
      -25 - 55 °C
    • Tempe­ra­tura de alma­ce­na­mien­to/t­rans­porte
      -25 - 70 °C
    Potencia
    • Consumo de energía (VA)
      2 VA
    • Potencia disipada en IN
      0,60 W
    Frecuencia
    • Frecuencia
      50 - 50 Hz
    Confor­midad con el Data Act
    • Está gene­rando datos
      Sí
    • Tipos de datos
      Alarmas, Gestión de energía de dispo­sitivos, Medi­ción eléc­trica, Medi­ción eléc­trica deta­llada
    • Formatos de datos
      MODBUS (RTU)
    • Volumen esti­mado de datos diarios
      10 KB - 100 KB
    • Gene­ra­ción de datos en tiempo real
      Sí
    • Datos alma­ce­nados en el dispo­sitivo
      Sí

    catalog.pageproduct.title_sustainability.h2

    Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información

    Conforme RoHS Sí
    Conforme REACH Sí

    catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3

    REACH declaration ECR300C
    PDF
    Informe RoHS ECR300C
    PDF

    Documentos

    • Imagen del producto

      Uso de la imagen de acuerdo únicamente con nuestros términos de uso.

      Imagen ECR300C | Hager España

      Imagen del producto ECR300C

    • GeneratedProductDatasheet

      Imagen Hager Ficha de datos de producto ECR300C | Hager España

      Hager Ficha de datos de producto ECR300C

      Contador de Energia 3F via CT 1-5A 4M MODBUS MID

      PDF
    • Manual de montaje

      Imagen Manual de instrucciones International 2024-02-21 | Hager España

      Manual de instrucciones International 2024-02-21

      PDF
      311,47 kB
    • Manual de montaje

      Imagen Modbus table Summary V1 14 | Hager España

      Modbus table Summary V1 14

      Técnico: Accesorio del producto International 2022-10-04

      PDF
      836,11 kB
      Imagen Modbus table for energy meters (version from 24th July 2019) | Hager España

      Modbus table for energy meters (version from 24th July 2019)

      XLS
      177,00 kB
    • ProductMaintenanceManual

      Imagen Installer leaflet ECR300C | Hager España

      Installer leaflet ECR300C

      Manual de-DE, en-GB 2024-01-29

      PDF
      3,09 MB
      Imagen Installer leaflet ECR300C | Hager España

      Installer leaflet ECR300C

      Manual es-ES, pt-PT 2024-01-31

      PDF
      3,06 MB
    • MarketingServiceBrochure

      Imagen Energía en edificios terciarios: edificios sostenibles | Hager España

      Energía en edificios terciarios: edificios sostenibles

      PDF
      2,98 MB
      Imagen Folleto Soluciones para la medición de energía en edificios terciarios | Hager España

      Folleto Soluciones para la medición de energía en edificios terciarios

      PDF
      3,47 MB
      Imagen Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores | Hager España

      Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores

      PDF
      10,78 MB
    • SupportDataActNotice

      Imagen Data act notice en-GB 2026-09-04 | Hager España

      Data act notice en-GB 2026-09-04

      URL
    • normalización y medio ambiente

      Imagen Declaración de conformidad en-GB 2026-07-22 | Hager España

      Declaración de conformidad en-GB 2026-07-22

      PDF
      291,78 kB
      Imagen EU Declaration of Conformity | Hager España

      EU Declaration of Conformity

      Declaración de conformidad en-GB 2024-04-15

      PDF
      465,71 kB
    Más descargas

    Descubra el resto de productos de esta gama

      5
    • 1
      ECM300C - Contador de Energia 3F via CT 1-5A 4M MBUS MID
      ECM300C
      Contador de Energia 3F via CT 1-5A 4M MBUS MID
      Precio de venta
      584,73 €
      / uni. *
      584,73 €
      / uni. *
    • 2
      ECP300C - Contador de Energia 3F CT 1-5A 4M S0 MID
      ECP300C
      Contador de Energia 3F CT 1-5A 4M S0 MID
      Precio de venta
      473,48 €
      / uni. *
      473,48 €
      / uni. *
    • 3
      ECP140D - Contador de Energia 1F direct 40A 1M S0 MID
      ECP140D
      Contador de Energia 1F direct 40A 1M S0 MID
      Precio de venta
      194,92 €
      / uni. *
      194,92 €
      / uni. *
    • 4
      ECM380D - Contador de Energia 3F direct 80A 4M MBUS MID
      ECM380D
      Contador de Energia 3F direct 80A 4M MBUS MID
      Precio de venta
      556,52 €
      / uni. *
      556,52 €
      / uni. *
    • 5
      ECN140D - Contador de Energia 1F direct 40A 1M
      ECN140D
      Contador de Energia 1F direct 40A 1M
      Precio de venta
      131,13 €
      / uni. *
      131,13 €
      / uni. *

    Productos

    • Cajas y armarios
    • Aparamenta de cabecera
    • Aparamenta modular
    • Puntos de carga para VE
    • Gestión de la energía
    • Gestión del cableado
    • Series de mecanismos
    • Detectores de movimiento y presencia
    • Soluciones KNX

    Apps

    • Hager Ready
    • domovea v2
    • Hager Mood
    • Hager Pilot
    • Hager Charge

    Soporte

    • Contactar
    • Asistencia técnica
    • Formaciones
    • Newsletter
    • Carrera
    • Centro de descargas

    Hager

    Hager Group figura entre los proveedores líderes en soluciones y servicios para instalaciones eléctricas en el sector residencial, terciario e industrial.

     La marca Hager representa la actividad principal de Hager Group y ofrece sistemas completos para la distribución, protección y canalización de la electricidad.

    Somos especialistas en soluciones para edificios inteligentes para la gestión y control de la energía y proponemos una gama de series de mecanismos y sistemas de seguridad que aseguran la protección de bienes y personas.

    Hager Group trabaja además, en temas de futuro tales como la electro-movilidad o en la creación de redes de viviendas energéticamente eficientes.

    Más sobre Hager

    Siguenos

     

    • La empresa Hager
    • Prensa
    • Actualidad/Novedades
    • Menciones legales
    • Privacidad
    • Cookies
    • Informar una vulnerabilidad

    © 2024 Ha­ger Sistemas S.A.U