KNX/DALI 4 canales, broadcast TYAS664D
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Completa tu sistema
Accesorios Opcionales
-
Alimentación de tensión de sistema bus 3 productos disponibles -
Descargador de sobretensiones para tecnología de información / MCR 1 productos disponibles -
4 productos disponibles -
Interfaz de datos sistema bus 1 productos disponibles -
Interfaz de sistema bus / pasarela de medios 3 productos disponibles -
Regleta de conexión / ramificación de sistema bus 1 productos disponibles
Completa tu sistema
Características técnicas
-
AT_MaxNumberDevicesChannel24
-
Servidor webNo
-
Número de canales4
-
Tensión de servicio230 - 240 V
-
Tensión de servicio del BUS21 - 32 V
-
Tipo de alimentación de tensiónCA
-
Modo de configuración posibleETS, easy
-
Índice de protección IPIP20
-
Temperatura de funcionamiento-5 - 45 °C
-
Con indicador LEDSí
-
Anchura44 mm
-
Profundidad43 mm
-
Número de unidades de ancho6
-
Tipo de conector/enchufeDRA (adaptador de carril DIN)
Valor medioambiental
Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información
Certificaciones y documentos
Documentos
-
Imagen del producto
-
Manual de instrucciones
Manual de instrucciones en-GB 2024-10-08
PDF1,86 MB
Manual de instrucciones es-ES 2024-10-08
PDF1,86 MB -
Manual de instalación
Manual de instalación en-GB, de-DE, it-CH, fr-FR, nl-NL, es-ES, pt-PT, zh-CN, ar 2024-03-12
PDF4,85 MB -
Manual
Manual en-GB, de-DE, fr-FR, it-IT, nl-NL, es-ES, pt-PT, zh-CN, ar 2024-07-16
PDF4,01 MB -
Herramienta
Firmware
Herramienta en-GB 2024-07-19
ZIP306,83 kB -
Base de datos de productos KNX
ETS database for TYAS664D
Base de datos de productos KNX International 2024-03-28
KNXPROD508,40 kB -
Guía de aplicación
Guía de aplicación de-DE 2015-09-24
PDF1,85 MB
Guía de aplicación en-GB 2015-09-24
PDF1,83 MB
Guía de aplicación fr-FR 2015-09-24
PDF1,87 MB -
Declaración de conformidad
EU Declaration of Conformity
Declaración de conformidad en-GB, fr-FR 2024-04-04
PDF313,34 kB
UKCA Declaration Of Conformity
Declaración de conformidad en-GB 2024-04-04
PDF270,54 kB