The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Spain
  • Contactar
Imagen Logo | Hager España
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/es/buscar
  • Menú
    • Catálogo de productos
    • Soluciones
    • Ideas e Información
    • Documentación & Downloads
    • Soporte
    • Empresa
    Cuenta
    • Inicio
    • Catálogo
    • Soluciones KNX
    • Dispo­sitivos del sistema
    • Dispo­sitivos e inter­faces del sistema
    • TYFS672D
    EAN
    3250610050231
    Cantidad
    1 uni.
    Data act notice en-GB 2026-09-04
    • Dispo­sitivos e inter­faces del sistema
    • Actua­dores de regula­ción
    • Control de ilumi­na­ción
    • Actua­dores DALI
    • Ver más

    Pasarela KNX/DALI, 2 canales TYFS672D

    Precio de venta
    530,25 €
    / uni. *
    530,25 €
    / uni. *
    Agregar a una lista
    Agregar a una lista

    Iniciar sesión para crear una lista de productos

    Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos

    Crea una cuenta Iniciar sesión

    Pasarela KNX/DALI, 2 canales

    TYFS672D

    • Características técnicas
    • Valor medioambiental
    • Documentos
    • Más productos
    Características técnicas

    Características técnicas

    Equipo
    • Servidor web
      No
    • Número de canales
      2
    • Número máximo de dispo­sitivos por canal
      64
    Tensión
    • Tensión de empleo
      110 - 240 V
    • Tipo de alimen­ta­ción de tensión
      CC
    Conec­ti­vidad
    • Tipo de sistema de bus de inter­fa­z/pa­sa­rela de medios
      Interfaz de sistema de ilumi­na­ción/­DALI
    Configura­ción
    • Modo de configura­ción posible
      ETS
    Potencia
    • Consumo de energía (VA)
      6 VA
    Seguridad
    • Clase de protec­ción de entrada (IP)
      IP20
    Capa­cidad
    • Número de módulos
      4
    Controles e indi­ca­dores
    • Con indi­cador LED
      Sí
    Dimen­siones
    • Número de unidades en ancho
      4
    Confor­midad con el Data Act
    • Está gene­rando datos
      Sí
    • Tipos de datos
      Infor­ma­ción básica, Control de color, Diag­nós­ticos gene­rales, Estado de encen­di­do­/apagado
    • Formatos de datos
      KNX (TP), DALI
    • Volumen esti­mado de datos diarios
      10 KB - 100 KB
    • Gene­ra­ción de datos en tiempo real
      Sí
    • Datos alma­ce­nados en el dispo­sitivo
      No

    Valor medioambiental

    Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información

    Conforme RoHS Sí
    Conforme REACH Sí

    Certificaciones y documentos

    PEP en-NZ, en-AU, en-GB, en-US 2023-11-14
    PDF
    230,97 kB
    REACH declaration TYFS672D
    PDF
    Informe RoHS TYFS672D
    PDF

    Documentos

    • Imagen del producto

      Uso de la imagen de acuerdo únicamente con nuestros términos de uso.

      Imagen TYFS672D | Hager España

      Imagen del producto TYFS672D

    • Ficha técnica del producto

      Imagen Hager Ficha de datos de producto TYFS672D | Hager España

      Hager Ficha de datos de producto TYFS672D

      Pasarela KNX/DALI, 2 canales

      PDF
    • Manual de instalación

      Imagen Manual de instalación zh-CN, en-GB, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pt-PT 2023-07-19 | Hager España

      Manual de instalación zh-CN, en-GB, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pt-PT 2023-07-19

      PDF
      3,57 MB
    • Manual

      Imagen Manual en-GB 2024-03-13 | Hager España

      Manual en-GB 2024-03-13

      PDF
      364,13 kB
      Imagen Manual fr-FR 2021-11-10 | Hager España

      Manual fr-FR 2021-11-10

      PDF
      4,65 MB
    • Folletos técnicos

      Imagen ES_Fichas técnicas - soluciones KNX | Hager España

      ES_Fichas técnicas - soluciones KNX

      PDF
      11,29 MB
    • Folleto

      Imagen Energía en edificios terciarios: edificios sostenibles | Hager España

      Energía en edificios terciarios: edificios sostenibles

      PDF
      2,98 MB
      Imagen Folleto Controlador IoT: Conecta el universo de objetos digitales y servicios con KNX | Hager España

      Folleto Controlador IoT: Conecta el universo de objetos digitales y servicios con KNX

      PDF
      1,35 MB
      Imagen Folleto Series de mecanismos: Diseño y función | Hager España

      Folleto Series de mecanismos: Diseño y función

      PDF
      9,48 MB
      Imagen Folleto Soluciones para hoteles | Hager España

      Folleto Soluciones para hoteles

      PDF
      7,72 MB
      Imagen Folleto Soluciones para la medición de energía en edificios terciarios | Hager España

      Folleto Soluciones para la medición de energía en edificios terciarios

      PDF
      3,47 MB
      Imagen Folleto Soluciones residenciales para constructoras: series de mecanismos berker y KNX | Hager España

      Folleto Soluciones residenciales para constructoras: series de mecanismos berker y KNX

      PDF
      6,09 MB
      Imagen Soluciones KNX Secure y domovea con función Matter-Bridge | Hager España

      Soluciones KNX Secure y domovea con función Matter-Bridge

      PDF
      1,28 MB
      Imagen Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores | Hager España

      Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores

      PDF
      10,78 MB
      Imagen domovea con función Matter-Bridge | Hager España

      domovea con función Matter-Bridge

      PDF
      3,34 MB
    • Información del producto

      Imagen Información de producto - nuevo servidor domovea - KNX - matter-bridge | Hager España

      Información de producto - nuevo servidor domovea - KNX - matter-bridge

      PDF
      135,72 kB
    • Base de datos de productos KNX

      Imagen Base de datos de productos KNX de-AT, de-DE, de-CH, en-US, en-GB, en-NZ, en-AU, fr-BE, fr-FR, fr-CH 2023-11-09 | Hager España

      Base de datos de productos KNX de-AT, de-DE, de-CH, en-US, en-GB, en-NZ, en-AU, fr-BE, fr-FR, fr-CH 2023-11-09

      KNXPROD
      5,51 MB
    • Declaración de conformidad

      Imagen Declaración de conformidad International 2023-09-12 | Hager España

      Declaración de conformidad International 2023-09-12

      PDF
      363,64 kB
      Imagen Declaración de conformidad International 2023-09-12 | Hager España

      Declaración de conformidad International 2023-09-12

      PDF
      269,36 kB
    Más descargas

    Descubra el resto de productos de esta gama

      2
    • 1
      TYFS671D - Pasarela KNX/DALI, 1 canal
      TYFS671D
      Pasarela KNX/DALI, 1 canal
      Precio de venta
      454,50 €
      / uni. *
      454,50 €
      / uni. *
    • 2
      TYAS664D - KNX/DALI 4 canales, broadcast
      TYAS664D
      KNX/DALI 4 canales, broadcast
      Precio de venta
      303,40 €
      / uni. *
      303,40 €
      / uni. *

    Productos

    • Cajas y armarios
    • Aparamenta de cabecera
    • Aparamenta modular
    • Puntos de carga para VE
    • Gestión de la energía
    • Gestión del cableado
    • Series de mecanismos
    • Detectores de movimiento y presencia
    • Soluciones KNX

    Apps

    • Hager Ready
    • domovea v2
    • Hager Mood
    • Hager Pilot
    • Hager Charge

    Soporte

    • Contactar
    • Asistencia técnica
    • Formaciones
    • Newsletter
    • Carrera
    • Centro de descargas

    Hager

    Hager Group figura entre los proveedores líderes en soluciones y servicios para instalaciones eléctricas en el sector residencial, terciario e industrial.

     La marca Hager representa la actividad principal de Hager Group y ofrece sistemas completos para la distribución, protección y canalización de la electricidad.

    Somos especialistas en soluciones para edificios inteligentes para la gestión y control de la energía y proponemos una gama de series de mecanismos y sistemas de seguridad que aseguran la protección de bienes y personas.

    Hager Group trabaja además, en temas de futuro tales como la electro-movilidad o en la creación de redes de viviendas energéticamente eficientes.

    Más sobre Hager

    Siguenos

     

    • La empresa Hager
    • Prensa
    • Actualidad/Novedades
    • Menciones legales
    • Privacidad
    • Cookies
    • Informar una vulnerabilidad

    © 2024 Ha­ger Sistemas S.A.U