The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Spain
  • Contactar
Imagen Logo | Hager España
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/es/buscar
  • Menú
    • Catálogo de productos
    • Soluciones
    • Ideas e Información
    • Documentación & Downloads
    • Soporte
    • Empresa
    Cuenta
    • Inicio
    • Catálogo
    • Soluciones KNX
    • Dispo­sitivos del sistema
    • Fuentes de alimen­ta­ción
    • TYFS110
    EAN
    3250610050156
    Cantidad
    1 uni.
    • Fuentes de alimen­ta­ción

    Fuente de alimentación, 1280 mA TYFS110

    Precio de venta
    424,20 €
    / uni. *
    424,20 €
    / uni. *
    Agregar a una lista
    Agregar a una lista

    Iniciar sesión para crear una lista de productos

    Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos

    Crea una cuenta Iniciar sesión

    Fuente de alimentación, 1280 mA

    TYFS110

    • Características técnicas
    • Valor medioambiental
    • Documentos
    • Más productos
    Características técnicas

    Características técnicas

    Capa­cidad
    • Número de módulos
      6
    Conec­ti­vidad
    • Con sistema de bus KNX radio
      No
    • Tipo de cone­xión
      Borne de tornillo
    Corriente eléc­trica
    • Corriente de salida
      1280 mA
    Tensión
    • Tensión de empleo
      220 - 240 V
    • Tensión de salida
      28 - 32 V
    Cone­xión
    • Sección trans­versal de conductor flexible
      0.5 - 4 mm²
    • Sección trans­versal de conductor rígido
      0.5 - 4 mm²
    Condi­ciones de uso
    • Tempe­ra­tura de funcio­na­miento
      -5 - 45 °C
    Frecuencia
    • Frecuencia
      50 - 60 Hz
    Texto
    • Fusible
      Resis­tente a cortocir­cuitos y a sobre­cargas (indi­ca­ción mediante LED)
    • Unión
      1 contacto conmutado, libre de poten­cial
    • Tipo de cone­xión
      Con bornes con torni­llos
    Fuente de alimen­ta­ción
    • Tensión de alimen­ta­ción
      230 V AC
    Dimen­siones
    • Número de unidades en ancho
      6

    Valor medioambiental

    Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información

    Conforme RoHS Sí
    Conforme REACH Sí

    Certificaciones y documentos

    PEP en-GB 2022-11-14
    PDF
    346,53 kB
    REACH declaration TYFS110
    PDF
    Informe RoHS TYFS110
    PDF

    Documentos

    • Imagen del producto

      Uso de la imagen de acuerdo únicamente con nuestros términos de uso.

      Imagen TYFS110 | Hager España

      Imagen del producto TYFS110

    • Ficha técnica del producto

      Imagen Hager Ficha de datos de producto TYFS110 | Hager España

      Hager Ficha de datos de producto TYFS110

      Fuente de alimentación, 1280 mA

      PDF
    • Manual de instalación

      Imagen Manual de instalación International 2022-05-05 | Hager España

      Manual de instalación International 2022-05-05

      PDF
      2,14 MB
    • Folletos técnicos

      Imagen ES_Fichas técnicas - soluciones KNX | Hager España

      ES_Fichas técnicas - soluciones KNX

      PDF
      11,29 MB
    • Folleto

      Imagen Energía en edificios terciarios: edificios sostenibles | Hager España

      Energía en edificios terciarios: edificios sostenibles

      PDF
      2,98 MB
      Imagen Folleto Controlador IoT: Conecta el universo de objetos digitales y servicios con KNX | Hager España

      Folleto Controlador IoT: Conecta el universo de objetos digitales y servicios con KNX

      PDF
      1,35 MB
      Imagen Folleto Series de mecanismos: Diseño y función | Hager España

      Folleto Series de mecanismos: Diseño y función

      PDF
      9,48 MB
      Imagen Folleto Soluciones para hoteles | Hager España

      Folleto Soluciones para hoteles

      PDF
      7,72 MB
      Imagen Folleto Soluciones para la medición de energía en edificios terciarios | Hager España

      Folleto Soluciones para la medición de energía en edificios terciarios

      PDF
      3,47 MB
      Imagen Folleto Soluciones residenciales para constructoras: series de mecanismos berker y KNX | Hager España

      Folleto Soluciones residenciales para constructoras: series de mecanismos berker y KNX

      PDF
      6,09 MB
      Imagen Soluciones KNX Secure y domovea con función Matter-Bridge | Hager España

      Soluciones KNX Secure y domovea con función Matter-Bridge

      PDF
      1,28 MB
      Imagen Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores | Hager España

      Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores

      PDF
      10,78 MB
      Imagen domovea con función Matter-Bridge | Hager España

      domovea con función Matter-Bridge

      PDF
      3,34 MB
    • Información del producto

      Imagen Información de producto - nuevo servidor domovea - KNX - matter-bridge | Hager España

      Información de producto - nuevo servidor domovea - KNX - matter-bridge

      PDF
      135,72 kB
    • Declaración de conformidad

      Imagen Declaración de conformidad en-GB 2026-02-04 | Hager España

      Declaración de conformidad en-GB 2026-02-04

      PDF
      204,42 kB
      Imagen Declaración de conformidad en-GB 2026-02-04 | Hager España

      Declaración de conformidad en-GB 2026-02-04

      PDF
      214,56 kB
    Más descargas

    Descubra el resto de productos de esta gama

      5
    • 1
      TGA200 - Fuente alimentación, 24V, DC
      TGA200
      Fuente alimentación, 24V, DC
      Precio de venta
      258,95 €
      / uni. *
      258,95 €
      / uni. *
    • 2
      TXA112 - Fuente de alimentación, 640 mA
      TXA112
      Fuente de alimentación, 640 mA
      Precio de venta
      287,85 €
      / uni. *
      287,85 €
      / uni. *
    • 3
      TXA114 - Fuente alimentación, 30V DC + 24V DC
      TXA114
      Fuente alimentación, 30V DC + 24V DC
      Precio de venta
      479,58 €
      / uni. *
      479,58 €
      / uni. *
    • 4
      TXA111 - Fuente de alimentación, 320 mA
      TXA111
      Fuente de alimentación, 320 mA
    • 5
      HTG911H - Fuente de alimentación 24V DC 2,5A a 70ºC
      HTG911H
      Fuente de alimentación 24V DC 2, 5A a 70ºC
      Precio de venta
      328,00 €
      / uni. *
      328,00 €
      / uni. *

    Productos

    • Cajas y armarios
    • Aparamenta de cabecera
    • Aparamenta modular
    • Puntos de carga para VE
    • Gestión de la energía
    • Gestión del cableado
    • Series de mecanismos
    • Detectores de movimiento y presencia
    • Soluciones KNX

    Apps

    • Hager Ready
    • domovea v2
    • Hager Mood
    • Hager Pilot
    • Hager Charge

    Soporte

    • Contactar
    • Asistencia técnica
    • Formaciones
    • Newsletter
    • Carrera
    • Centro de descargas

    Hager

    Hager Group figura entre los proveedores líderes en soluciones y servicios para instalaciones eléctricas en el sector residencial, terciario e industrial.

     La marca Hager representa la actividad principal de Hager Group y ofrece sistemas completos para la distribución, protección y canalización de la electricidad.

    Somos especialistas en soluciones para edificios inteligentes para la gestión y control de la energía y proponemos una gama de series de mecanismos y sistemas de seguridad que aseguran la protección de bienes y personas.

    Hager Group trabaja además, en temas de futuro tales como la electro-movilidad o en la creación de redes de viviendas energéticamente eficientes.

    Más sobre Hager

    Siguenos

     

    • La empresa Hager
    • Prensa
    • Actualidad/Novedades
    • Menciones legales
    • Privacidad
    • Cookies
    • Informar una vulnerabilidad

    © 2024 Ha­ger Sistemas S.A.U