The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Spain
  • Contactar
Imagen Logo | Hager España
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/es/buscar
  • Menú
    • Catálogo de productos
    • Soluciones
    • Ideas e Información
    • Documentación & Downloads
    • Soporte
    • Empresa
    Cuenta
    • Inicio
    • Catálogo
    • Soluciones KNX
    • Actua­dores
    • Actua­dores de conmuta­ción
    • TYA604D
    EAN
    3250616059832
    Cantidad
    1 uni.
    • Actua­dores de conmuta­ción
    • Control de ilumi­na­ción
    • Ver más

    Módulo de 4 salidas, 16A, cargas cap TYA604D

    Precio de venta
    519,72 €
    / uni. *
    519,72 €
    / uni. *
    Agregar a una lista
    Agregar a una lista

    Iniciar sesión para crear una lista de productos

    Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos

    Crea una cuenta Iniciar sesión

    Módulo de 4 salidas, 16A, cargas cap

    TYA604D

    • Características técnicas
    • Valor medioambiental
    • Documentos
    • Más productos
    Características técnicas

    Características técnicas

    Conec­ti­vidad
    • Con sistema de bus KNX
      Sí
    • Con sistema de bus KNX radio
      No
    Configura­ción
    • Modo de configura­ción posible
      ETS
    Dimen­siones
    • Altura
      90 mm
    • Profun­didad
      65 mm
    • Número de unidades en ancho
      4
    Insta­la­ción, montaje
    • Montaje en
      Perfil DIN
    Mate­riales
    • Colour
      Gris claro
    Equipo
    • Con inte­rruptor para inte­rruptor manual
      Sí
    • Radio­fre­cuencia bidi­rec­cional
      No
    Corriente eléc­trica
    • Corriente máxima de conmuta­ción
      16 A
    • Corriente nominal IN
      16 A
    • Consumo de corriente de bus (reposo)
      3 mA
    Frecuencia
    • Frecuencia
      50 - 60 Hz
    Potencia
    • Lámpara incan­des­cente de potencia de 230 V.
      2300 - 2300 W
    • Potencia de salida
      2300 W
    • Lámpara incan­des­cente y haló­gena de 230 V.
      2300 W
    • Lámpara incan­des­cente de potencia
      2300 - 2300 W
    Tensión
    • Tensión asig­nada de empleo en alterna
      230 - 230 V
    • Tensión de alimen­ta­ción del sistema
      30 V DC vía bus
    • Tensión de servicio del BUS
      21 - 32 V
    Seguridad
    • Clase de protec­ción de entrada (IP)
      IP20
    Condi­ciones de uso
    • Tempe­ra­tura de funcio­na­miento
      -5 - 45 °C
    Cone­xión
    • Sección trans­versal de conductor rígido
      0.75 - 2.5 mm²
    • Sección trans­versal de conductor flexible
      0.75 - 2.5 mm²
    Texto
    • Función
      Con funciones de seguridad para, p. ej., viento, lluvia, alarma, Con función de posi­cio­na­miento para el ajuste de celosía vene­ciana y de láminas, Con función de protec­ción solar
    • Tipo de cone­xión
      Con bornes de cone­xión QuickCon­nect

    Valor medioambiental

    Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información

    Conforme RoHS Sí

    Certificaciones y documentos

    PEP - Heating actuator 6 channels KNX, with regulation, 24/230V (English)
    PDF
    266,23 kB
    REACH declaration TYA604D
    PDF
    Informe RoHS TYA604D
    PDF

    Documentos

    • Imagen del producto

      Uso de la imagen de acuerdo únicamente con nuestros términos de uso.

      Imagen TYA604D | Hager España

      Imagen del producto TYA604D

    • Ficha técnica del producto

      Imagen Hager Ficha de datos de producto TYA604D | Hager España

      Hager Ficha de datos de producto TYA604D

      Módulo de 4 salidas, 16A, cargas cap

      PDF
    • Manual de instalación

      Imagen Manual de instalación en-GB, pl-PL 2014-03-04 | Hager España

      Manual de instalación en-GB, pl-PL 2014-03-04

      PDF
      1,33 MB
      Imagen Manual de instalación es-ES, pt-PT 2014-03-04 | Hager España

      Manual de instalación es-ES, pt-PT 2014-03-04

      PDF
      1,78 MB
    • Folletos técnicos

      Imagen ES_Fichas técnicas - soluciones KNX | Hager España

      ES_Fichas técnicas - soluciones KNX

      PDF
      11,29 MB
    • Folleto

      Imagen Energía en edificios terciarios: edificios sostenibles | Hager España

      Energía en edificios terciarios: edificios sostenibles

      PDF
      2,98 MB
      Imagen Folleto Controlador IoT: Conecta el universo de objetos digitales y servicios con KNX | Hager España

      Folleto Controlador IoT: Conecta el universo de objetos digitales y servicios con KNX

      PDF
      1,35 MB
      Imagen Folleto Series de mecanismos: Diseño y función | Hager España

      Folleto Series de mecanismos: Diseño y función

      PDF
      9,48 MB
      Imagen Folleto Soluciones para hoteles | Hager España

      Folleto Soluciones para hoteles

      PDF
      7,72 MB
      Imagen Folleto Soluciones para la medición de energía en edificios terciarios | Hager España

      Folleto Soluciones para la medición de energía en edificios terciarios

      PDF
      3,47 MB
      Imagen Folleto Soluciones residenciales para constructoras: series de mecanismos berker y KNX | Hager España

      Folleto Soluciones residenciales para constructoras: series de mecanismos berker y KNX

      PDF
      6,09 MB
      Imagen Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores | Hager España

      Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores

      PDF
      10,78 MB
    • Base de datos de productos KNX

      Imagen Logiciel d'application ETS du TYA604A_B_C_D | Hager España

      Logiciel d'application ETS du TYA604A_B_C_D

      Base de datos de productos KNX International 2020-01-01

      KNXPROD
      487,68 kB
      Imagen Logiciel d'application ETS du TYA604A_B_C_D | Hager España

      Logiciel d'application ETS du TYA604A_B_C_D

      Base de datos de productos KNX International 2020-01-01

      VD5
      1000,74 kB
    • Guía de aplicación

      Imagen Application description ETS TYA604ABCD_TYB606ABCD_TYA608ABCD_TYA610ABCD_TYM616D_TYM620D_TYB602F | Hager España

      Application description ETS TYA604ABCD_TYB606ABCD_TYA608ABCD_TYA610ABCD_TYM616D_TYM620D_TYB602F

      Guía de aplicación da-DK, en-GB, pl-PL 2014-01-08

      PDF
      11,01 MB
      Imagen Application description ETS TYA604ABCD_TYB606ABCD_TYA608ABCD_TYA610ABCD_TYM616D_TYM620D_TYB602F | Hager España

      Application description ETS TYA604ABCD_TYB606ABCD_TYA608ABCD_TYA610ABCD_TYM616D_TYM620D_TYB602F

      Guía de aplicación en-GB, nn-NO, pl-PL 2014-01-08

      PDF
      11,56 MB
      Imagen Application description ETS TYA604ABCD_TYB606ABCD_TYA608ABCD_TYA610ABCD_TYM616D_TYM620D_TYB602F | Hager España

      Application description ETS TYA604ABCD_TYB606ABCD_TYA608ABCD_TYA610ABCD_TYM616D_TYM620D_TYB602F

      Guía de aplicación en-GB, pl-PL 2013-11-22

      PDF
      10,92 MB
      Imagen Application description ETS TYA604ABCD_TYB606ABCD_TYA608ABCD_TYA610ABCD_TYM616D_TYM620D_TYB602F | Hager España

      Application description ETS TYA604ABCD_TYB606ABCD_TYA608ABCD_TYA610ABCD_TYM616D_TYM620D_TYB602F

      Guía de aplicación es-ES 2013-11-22

      PDF
      11,45 MB
      Imagen Application description ETS TYA604ABCD_TYB606ABCD_TYA608ABCD_TYA610ABCD_TYM616D_TYM620D_TYB602F | Hager España

      Application description ETS TYA604ABCD_TYB606ABCD_TYA608ABCD_TYA610ABCD_TYM616D_TYM620D_TYB602F

      Guía de aplicación en-GB, pl-PL, sv-SE 2014-01-08

      PDF
      11,41 MB
    Más descargas

    Descubra el resto de productos de esta gama

      5
    • 1
      TYB601B - Módulo de 1 salida, 10A, empotrar
      TYB601B
      Módulo de 1 salida, 10A, empotrar
      Precio de venta
      124,29 €
      / uni. *
      124,29 €
      / uni. *
    • 2
      TYB692F - Módulo de 1 persiana, empotrar
      TYB692F
      Módulo de 1 persiana, empotrar
      Precio de venta
      161,97 €
      / uni. *
      161,97 €
      / uni. *
    • 3
      TYA610C - Módulo de 10 salidas, 16A
      TYA610C
      Módulo de 10 salidas, 16A
      Precio de venta
      771,45 €
      / uni. *
      771,45 €
      / uni. *
    • 4
      TYB602F - Módulo de 2 salidas, 6A, empotrar
      TYB602F
      Módulo de 2 salidas, 6A, empotrar
      Precio de venta
      146,50 €
      / uni. *
      146,50 €
      / uni. *
    • 5
      TXA610D - Módulo 10 salidas, 16A cargas cap, easy
      TXA610D
      Módulo 10 salidas, 16A cargas cap, easy
      Precio de venta
      543,89 €
      / uni. *
      543,89 €
      / uni. *

    Productos

    • Cajas y armarios
    • Aparamenta de cabecera
    • Aparamenta modular
    • Puntos de carga para VE
    • Gestión de la energía
    • Gestión del cableado
    • Series de mecanismos
    • Detectores de movimiento y presencia
    • Soluciones KNX

    Apps

    • Hager Ready
    • domovea v2
    • Hager Mood
    • Hager Pilot
    • Hager Charge

    Soporte

    • Contactar
    • Asistencia técnica
    • Formaciones
    • Newsletter
    • Carrera
    • Centro de descargas

    Hager

    Hager Group figura entre los proveedores líderes en soluciones y servicios para instalaciones eléctricas en el sector residencial, terciario e industrial.

     La marca Hager representa la actividad principal de Hager Group y ofrece sistemas completos para la distribución, protección y canalización de la electricidad.

    Somos especialistas en soluciones para edificios inteligentes para la gestión y control de la energía y proponemos una gama de series de mecanismos y sistemas de seguridad que aseguran la protección de bienes y personas.

    Hager Group trabaja además, en temas de futuro tales como la electro-movilidad o en la creación de redes de viviendas energéticamente eficientes.

    Más sobre Hager

    Siguenos

     

    • La empresa Hager
    • Prensa
    • Actualidad/Novedades
    • Menciones legales
    • Privacidad
    • Cookies
    • Informar una vulnerabilidad

    © 2024 Ha­ger Sistemas S.A.U