PM interruptor electrónico 2-cables 2E 85122200

EAN
4011334375951
Cantidad
1 uni.
136,07 €
/ uni. *

Características técnicas

Funciones
  • Arranque gradual
    Arranque gradual respetuoso con las lámparas
Principales características eléctricas
  • Frecuencia asignada
    50/60 Hz
Tensión
  • Tensión de funcionamiento
    230 V AC
Fusible
  • Fusible
    a prueba de cortocircuitos y protegido contra las sobrecargas (protección electrónica)
Dimensiones
  • Profundidad de montaje
    32 mm
Potencia
  • Trafos convencionales, para regulación
    por canal 35…300 VA
  • Potencia absorbida - standby (canal 1/ canal 2)
    < 0.3/0.7 W
  • Transformadores electrónicos y transformadores Bi-Mode
    por canal 35…300 VA
Medida
  • Entrada de estación supletoria
    Con 2 entradas de estación supletoria para pulsadores (contacto NA) manejo con una superficie
Materiales, acabados, colores
  • Color
    No se aplica
Gestión de lámparas fluorescentes
  • Lámparas de bajo consumo regulables
    por canal 15…54 W
Gestión de iluminación LED
  • Lámparas LED retrofit 230 V regulables
    por canal 12…40 W
Gestión de lámparas incandescentes
  • Lámparas incandescentes y halógenas 230 V
    por canal 35…300 W
Instalación, montaje
  • Tipo de montaje
    Con garras de expansión
Conexión
  • Terminales roscados (máx.)
    2 x 1,5/1 x 2,5 mm²
Cable
  • Longitud del cable de carga
    máx. 100 m
  • Longitudes de cable estaciones supletorias
    Máx por canal 50 m
Configuración
  • Ajustes
    Optimización del comportamiento de regulación de luz mediante el ajuste preciso del tipo de carga y modos de ajuste especiales
Equipo
  • Principio de regulación de luz
    ajuste automático del principio de conmutación en función de la carga (método autoDetect)
Seguridad
  • atishalogenfreeexternallymaintained
    No
Condiciones de uso
  • Temperatura de funcionamiento
    -5…45 °C
  • Consumo de energía
    Pequeño consumo energético
  • Humedad del aire relativa (sin condensación)
    0…65 % (sin condensación)
Identificación
  • Aplicaciones
    Detectores de movimiento ; Sistemas de control KNX vía radio ; Control de iluminación
  • Serie principal de diseño
    Berker.Net
Instrucciones
  • Texto particular
    {\b ¡Atención!} Conectar exclusivamente lámparas {\b de regulación de luz} 230 V ESL o lámparas LED Retrofit.
  • Texto de la nota
    {\b Solamente es adecuado para trabajar con cargas regulables.}
*Datos sujetos a error o modificaciones técnicas. Los precios son precios de venta al público, sin IVA.