AM Tecla doble S/B blanco, brillo 85142182
EAN
4011334368519
Cantidad
1 uni.
Precio de venta
24,74 €
/ uni.
*
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Completa tu sistema
Accesorios imprescindibles
Completa tu sistema
Características técnicas
Condiciones de uso
-
Temperatura de funcionamiento-5 - 45 °C
Tensión
-
Tensión nominal12 - 12 V
Materiales
-
ColourBlanco
-
Acabado de la superficieBrillante
-
TratamientoSin tratamiento
-
MaterialTermoplástico
Compatibilidad
-
Adecuado con interruptorSí
-
Adecuado con reguladorSí
-
Adecuado para persiana venecianaNo
Texto
-
ProtecciónCon protección para evitar el desmontaje
Documentos
-
Imagen del producto
-
Manual de instalación
Manual de instalación en-GB, nl-NL 2022-04-28
PDF416,35 kBManual de instalación es-ES 2022-06-28
PDF278,88 kB -
Declaración de conformidad
Declaration of Conformity
Declaración de conformidad International 2021-07-14
PDF1,04 MBDeclaration of Conformity
Declaración de conformidad International 2021-07-14
PDF1,03 MB
Más descargas