Tecla con torn. S/B bl. polar,mate 15701909
Precio de venta
28,74 €
/ uni.
*
Completa tu sistema
Accesorios imprescindibles
Productos compatibles
-
Productos asociados 169 productos disponibles
Productos asociados
Características técnicas
Arquitectura
-
Elemento de control/operaciónTecla simple
Materiales
-
ColourBlanco polar
-
Código RALSimilar a RAL 9010
-
Acabado de la superficieMate
-
MaterialTermoplástico
-
TratamientoSin tratamiento
Dimensiones
-
Altura54,90 mm
-
Anchura55,70 mm
-
Profundidad22 mm
Configuración
-
Con símbolo escaneable / sin barrerasNo
Conectividad
-
Tipo de montajeMontaje con tornillos
Equipo
-
Ventana de control / salida de luzNo
Accesorios
-
Tiene espacio de etiquetadoNo
Seguridad
-
Clase de protección de entrada (IP)IP20
-
Resistencia al impacto IKIK05
-
Sistemas con productos relacionadosS.x/B.x
Valor medioambiental
Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información
Certificaciones y documentos
Documentos
-
Imagen del producto
-
Ficha técnica del producto
Hager Ficha de datos de producto 15701909
Tecla con torn. S/B bl. polar,mate
PDF -
Folletos técnicos
Documento de fichas tecnicas - lumina - series berker - cubyko integro - KNX
PDF13,18 MB -
Folleto
Folleto Series de mecanismos: Diseño y función
PDF9,48 MB -
Información del producto
Información de producto mecanismos series berker S-B-K-Q-USB-C
PDF652,54 kB -
Declaración de conformidad
Declaración de conformidad en-GB 2026-10-12
PDF387,35 kB
Más descargas