AM RF Tecla 4E QL R.1 blanco polar 85648139
Completa tu sistema
Accesorios imprescindibles
Ver todo (8)Productos compatibles
-
Productos asociados 158 productos disponibles
Accesorios obligatorios
Productos asociados
Características técnicas
-
Número de canales4
-
Ciclo de trabajo del emisor1 %
-
Con sistema de bus KNX radioSí
-
Categoría de receptores2
-
Temperatura de funcionamiento-5 - 45 °C
-
ColourBlanco polar
-
FunciónLas funciones para las teclas arriba/abajo o derecha/izquierda pueden configurarse libremente como receptor para el control de la carga conectada así como transmisor para el control remoto de, por ejemplo, una persiana, El comportamiento a la transmisión y/o recepción puede configurarse, Función de reinicio (se regresa al ajuste de fábrica)
-
ProtecciónCon protección para evitar el desmontaje
Valor medioambiental
Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información
Certificaciones y documentos
Documentos
-
Imagen del producto
-
Ficha técnica del producto
Hager Ficha de datos de producto 85648139
AM RF Tecla 4E QL R.1 blanco polar
PDF -
Manual de instalación
Manual for 8514xx-8564xx - KNX radio push-button 1g/2g/4g (EN, 2022-04)
Manual de instalación en-GB 2022-04-28
PDF701,40 kB
Manual for 8514xx-8564xx - KNX radio push-button 1g/2g/4g (ES, 2022-04)
Manual de instalación es-ES 2022-08-09
PDF3,81 MB -
Folletos técnicos
ES_Fichas técnicas - soluciones KNX
PDF11,29 MB -
Folleto
Energía en edificios terciarios: edificios sostenibles
PDF2,98 MB
Folleto Controlador IoT: Conecta el universo de objetos digitales y servicios con KNX
PDF1,35 MB
Folleto Series de mecanismos: Diseño y función
PDF9,48 MB
Folleto Soluciones para hoteles
PDF7,72 MB
Folleto Soluciones para la medición de energía en edificios terciarios
PDF3,47 MB
Folleto Soluciones residenciales para constructoras: series de mecanismos berker y KNX
PDF6,09 MB
Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores
PDF10,78 MB -
Base de datos de productos KNX
KNX Database (from ETS3) for 856481xx - KNX radio button 4gang quicklink (V102)
Base de datos de productos KNX International 2020-01-01
VD521,99 MBKNX Database (from ETS4) for 856481xx - KNX radio button 4gang quicklink (V102)
Base de datos de productos KNX International 2020-01-01
KNXPROD18,40 MB -
Guía de aplicación
Application description ETS for 8564818xx-851451xx-851461xx-856481xx - KNX radio button quicklink (EN, vers. 6T8011-52A)
Guía de aplicación en-GB, pl-PL 2013-01-10
PDF2,04 MB -
Declaración de conformidad
Declaration of Conformity
Declaración de conformidad International 2021-06-17
PDF323,84 kB
Declaration of Conformity
Declaración de conformidad International 2021-06-17
PDF311,67 kB