PM 230V alimentación para AM KNX radio 85020100
EAN
4011334375869
Cantidad
1 uni.
Precio de venta
34,64 €
/ uni.
*
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Completa tu sistema
Accesorios imprescindibles
Completa tu sistema
Características técnicas
Configuración
-
Modo de configuración posiblequicklink
Conectividad
-
Con sistema de bus KNX radioSí
-
Tipo de montajeMontaje de garra, Conexión con tornillos
Condiciones de uso
-
Temperatura de funcionamiento-5 - 45 °C
Instalación, montaje
-
Montaje enEmpotrado
Tensión
-
Tensión de servicio230 - 230 V
Dimensiones
-
Profundidad de montaje22 mm
Materiales
-
MaterialMetal, Plástico
Texto
-
Tipo de conexiónCon bornes roscados
Valor medioambiental
Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información
Certificaciones y documentos
Documentos
-
Imagen del producto
-
Declaración de conformidad
Declaration of Conformity
Declaración de conformidad International 2021-08-03
PDF268,73 kB
Más descargas