The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
AM RF Tecla simple Quicklink S/B bpb
85245289
You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Características técnicas
-
Tiempo de funcionamiento de persiana
2 mn
-
Funciones quicklink
Funciones quicklink: persiana, 2 escenas, memoria, control forzado, teclas arriba/abajo
-
Protocolo vía radio
KNX vía radio
-
Potencia de transmisión vía radio
< 10 mW
-
Color de la serie
Blanco polar
-
Color RAL
RAL 9010 - Blanco puro
-
-
Tiempo de ajuste de láminas
(ajustable) 50 ms…2.5 s
-
Tiempo mínimo de ajuste de láminas
≈ 150 ms
-
Ajuste de láminas por duración de la señal
< 1 s
-
Ajuste de láminas por duración de la pulsación
< 0.4 s
-
Cantidad canales de radio
1
-
Cantidad enlaces quicklink
máx. 20 transmisores/receptores
-
Autoenclavamiento durante 2 min mediante duración de la señal
> 1 s
-
Autoenclavamiento durante 2 min mediante pulsación tecla
> 0.4 s
-
Tiempo de conmutación para la inversión del sentido
< 0.6 s
-
Protección
Con protección para evitar el desmontaje
-
Temperatura de funcionamiento
-5…45 °C
-
Humedad del aire relativa (sin condensación)
0…65 % (sin condensación)
-
Aplicaciones
Control de persiana, Sistemas de control KNX vía radio
-
Serie principal de diseño
BERKER S.1/B.3/B.7
-
Serie
S.1, B2, Berker B.7
*Datos sujetos a error o modificaciones técnicas. Los precios son precios de venta al público, sin IVA.