PM persianas confort 85221100

EAN
4011334375906
Cantidad
1 uni.
Grupo
96
74,24 €
/ uni. *

Características técnicas

Funciones
  • Reserva de marcha
    0 h
Principales características eléctricas
  • Frecuencia asignada
    50/60 Hz
Corriente eléctrica
  • Corriente de conmutación (óhmica/inductiva)
    máx. 5 A
  • Corriente de conmutación con cos φ = 0,6
    máx. 3 A
Dimensiones
  • Profundidad de montaje
    32 mm
  • Profundidad de montaje de la guía de la garra
    32 mm
  • Profundidad de montaje de la carcasa
    22 mm
Medida
  • Entrada de estación supletoria
    Con entradas de la estación supletoria de 230 V para arriba, abajo y sensores
Materiales, acabados, colores
  • Color
    No se aplica
Gestión de la iluminación
  • Rango de ajuste crepúsculo
    0 lx
Instalación, montaje
  • Tipo de montaje
    Con garras de expansión
Conexión
  • Terminales roscados (máx.)
    2 x 1,5/1 x 2,5 mm²
  • conexión
    Conexión de estaciones supletorias, pulsadores para persianas, mecanismos para persianas, pulsadores de llave para persianas
Cable
  • Longitud del cable de carga
    máx. 100 m
  • Longitudes de cable estaciones supletorias
    máx. 50 m
Equipo
  • Tiempo de conmutación para la inversión del sentido
    < 0.6 s
Seguridad
  • atishalogenfreeexternallymaintained
    No
Condiciones de uso
  • Temperatura de funcionamiento
    -5…45 °C
  • Consumo de energía
    Pequeño consumo energético
  • Humedad del aire relativa (sin condensación)
    0…65 % (sin condensación)
Identificación
  • Aplicaciones
    Control de persiana ; Sistemas de control KNX vía radio
  • Serie principal de diseño
    Berker.Net
*Datos sujetos a error o modificaciones técnicas. Los precios son precios de venta al público, sin IVA.