AM Temp pers RF QL K.1, blanco polar 85745179
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Completa tu sistema
Accesorios imprescindibles
Completa tu sistema
Características técnicas
-
Modo de configuración posiblequicklink
-
Con sistema de bus KNX radioSí
-
Número de canales2
-
Cambio en verano/inviernoSí
-
Conexión a bus incluidaSí
-
Tiempo de funcionamiento2 min
-
Cambio de tiempo astronómico2 h
-
Reserva de marcha8 h
-
Temperatura de funcionamiento-5 - 45 °C
-
ColourBlanco polar
-
FunciónFunciones adicionales sencillas: +6 escenas, 1 modo de funcionamiento arriba / abajo, El comportamiento a la transmisión y/o recepción puede configurarse, Con bloqueo, Función Party, no se ejecutan las órdenes de los modos automático, vía radio ni de las unidades complementarias (seguro de bloqueo), Función de reinicio (se regresa al ajuste de fábrica)
-
ProtecciónCon protección para evitar el desmontaje
-
Número de módulos0
-
Altura55 mm
-
Anchura70 mm
-
Profundidad30 mm
-
Sistemas con productos relacionadosBerker K.x
Valor medioambiental
Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información
Certificaciones y documentos
Documentos
-
Imagen del producto
-
Manual de instalación
Manual de instalación en-GB 2022-05-23
PDF1,26 MB -
Base de datos de productos KNX
Base de datos de productos KNX International 2020-01-01
VD518,69 MBBase de datos de productos KNX International 2020-01-01
KNXPROD15,64 MBBase de datos de productos KNX International 2020-01-01
KNXPROD15,64 MB -
Guía de aplicación
Guía de aplicación en-GB, pl-PL 2012-09-13
PDF3,60 MBGuía de aplicación en-GB, pl-PL 2013-01-16
PDF2,26 MB -
Declaración de conformidad
Declaración de conformidad International 2021-05-04
PDF288,56 kBDeclaración de conformidad International 2021-05-04
PDF286,16 kB