AM Temporizador persiana RF Quicklink R.1 blanco polar, brillo 85745139

EAN
4011334375708
Cantidad
1 uni.
Grupo
96
Precio de venta
215,49 €
/ uni. *

Características técnicas

Funciones
  • Cambio del tiempo astronómico
    ± 2 h
  • Tiempo de funcionamiento
    2 mn
  • Generador de números aleatorios para programa vacaciones
    ± 15 mn
  • Funciones adicionales ETS
    Funciones adicionales ETS: +6 escenas, modo de funcionamiento conexión/desconexión, indicación de estado, 2 x alarma
  • Funcionamiento
    Con bloqueo de teclas
  • Funciones quicklink
    Funciones quicklink para la integración en el control individual, de grupos y central de persianas venecianas y persianas enrollables ; Funciones quicklink: persiana, 2 escenas, control forzado, teclas arriba/abajo
  • Conmutador
    Con conmutación modo Manual/Automático
  • Reserva de marcha
    ≈ 8 h
Conectividad
  • Protocolo vía radio
    KNX vía radio
Dimensiones
  • Ancho dispositivo de montaje sobre carril DIN (RMD)
    0 modules
  • Diámetro
    58 mm
Potencia
  • Potencia de transmisión vía radio
    < 10 mW
Medida
  • Precisión de marcha
    ± 3 min/año
Batería
  • Reserva de marcha [años]
    0 h
Materiales, acabados, colores
  • Color de la serie
    Blanco polar
  • Material
    Termoplástico
Configuración
  • Tiempo mínimo de ajuste de láminas
    ≈ 150 ms
  • Ajuste de láminas por duración de la señal
    < 1 s
  • Ajuste de láminas por duración de la pulsación
    < 0.5 s
  • Hora
    con conmutación automática de los horarios de verano/invierno (desconectable)
Equipo
  • Cantidad tiempos de desplazamientos para arriba/abajo
    20/día
  • Cantidad canales de radio
    1
  • Cantidad enlaces quicklink
    máx. 20 transmisores/receptores
  • Autoenclavamiento durante 2 min mediante duración de la señal
    > 1 s
  • Autoenclavamiento durante 2 min mediante pulsación tecla
    > 0.5 s
  • Tiempo de conmutación para la inversión del sentido
    < 0.6 s
Utilizar
  • differentiationfeature2web
    con pantalla
Seguridad
  • Índice de protección IP
    IP20
  • atishalogenfreeexternallymaintained
    No
  • Protección
    Con protección para evitar el desmontaje
Condiciones de uso
  • Temperatura de funcionamiento
    -5…45 °C
  • Humedad del aire relativa (sin condensación)
    0…65 % (sin condensación)
Identificación
  • Aplicaciones
    Control de persiana, Sistemas de control KNX vía radio
  • Serie principal de diseño
    BERKER R.1/R.3/R.8/SERIE 1930/R.CLASSIC
  • Serie
    Berker R.1, Berker R.3, Serie R.classic, Serie 1930
Instrucciones
  • Texto particular
    Puede cambiar de orientación mediante una unidad adicional
*Datos sujetos a error o modificaciones técnicas. Los precios son precios de venta al público, sin IVA.