![](https://hager.com/es/catalogo/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/es_ES/images/loader-2.gif)
AM Tecla simple persiana S/B antracita 85241185
EAN
4011334371007
Cantidad
1 uni.
Grupo
96
Precio de venta
100,07 €
/ uni.
*
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Características técnicas
Funciones
-
Tiempo de funcionamiento de persiana2 mn
-
FuncionamientoFunción memoria para la ejecución automática de los tiempos programados de subir y bajar con posición ; Función Party, no se ejecutan las órdenes de los modos automático, vía radio ni de las estaciones supletorias (seguro de bloqueo)
Mandos e indicadores
-
ManejoActivación de la función Party mediante las teclas en los sentidos ascendente y descendente >20 s
Principales características eléctricas
-
Tensión nominal12 V
-
Frecuencia asignada- Hz
Detección
-
Sensor / sondaNo es adecuado para el sensor de lluvia y viento
Materiales, acabados, colores
-
Color de la serieAntracita
-
MaterialTermoplástico
Gestión de iluminación LED
-
LEDIndicación de compatibilidad tapa/mecanismo LED ; Con LED de estado para la las funciones Memory y Party rojo/naranja ; Con LED de control para seguro de bloqueo
Instalación, montaje
-
Tipo de montajeFijación de conectores
Configuración
-
Tiempo de ajuste de láminas(ajustable) 50 ms…2.5 s
-
Tiempo mínimo de ajuste de láminas≈ 250 ms
-
Tiempo de retardo a la desconexión, ajustable0…500 s
-
Ajuste de láminas por duración de la pulsación< 0.4 s
Equipo
-
Autoenclavamiento durante 2 min mediante pulsación tecla> 0.4 s
-
Tiempo de conmutación para la inversión del sentido< 0.6 s
Seguridad
-
ProtecciónCon protección para evitar el desmontaje
Condiciones de uso
-
Temperatura de funcionamiento-5…45 °C
-
Consumo de energíaPequeño consumo energético
-
Humedad del aire relativa (sin condensación)0…65 % (sin condensación)
Identificación
-
AplicacionesControl de persiana
-
Serie principal de diseñoBERKER S.1/B.3/B.7
-
SeriePlataforma electrónica ; S.1 ; B2 ; Berker B.7
Instrucciones
-
Texto particularPuede cambiar de orientación mediante una unidad adicional
Documentos
-
Imagen del producto
-
Manual de instrucciones
Manuales para el instalador 85241185
PDF775 KBManuales para el instalador 85241185
PDF0 -
Declaración de conformidad
Declaraciones de conformidad CE
PDF1 MBDeclaraciones de conformidad CE
PDF1 MB
Más descargas