![](https://hager.com/es/catalogo/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/es_ES/images/loader-2.gif)
AM Temporizador persiana K.1, antracita 85741175
EAN
4011334375180
Cantidad
1 uni.
Grupo
96
Precio de venta
187,34 €
/ uni.
*
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Características técnicas
Funciones
-
Cambio del tiempo astronómico± 2 h
-
Tiempo de funcionamiento2 mn
-
Generador de números aleatorios± 15 mn
-
FuncionamientoCon bloqueo de teclas
-
ConmutadorCon conmutación modo Manual/Automático
-
Reserva de marcha≈ 8 h
Principales características eléctricas
-
Tensión nominal12 V
-
Frecuencia asignada- Hz
Detección
-
Sensor / sondaNo es adecuado para el sensor de lluvia y viento
Materiales, acabados, colores
-
Color de la serieAntracita
-
Material / elaboraciónLacado
-
MaterialPlástico+Metal
Instalación, montaje
-
Tipo de montajeFijación de conectores
Configuración
-
Tiempo mínimo de ajuste de láminas≈ 250 ms
-
Ajuste de láminas por duración de la pulsación< 0.5 s
-
Horacon conmutación automática de los horarios de verano/invierno (desconectable)
Equipo
-
Cantidad tiempos de desplazamientos para arriba/abajo20
-
Autoenclavamiento durante 2 min mediante pulsación tecla> 0.5 s
-
Tiempo de conmutación para la inversión del sentido< 0.6 s
Utilizar
-
differentiationfeature2webcon pantalla
Seguridad
-
ProtecciónCon protección para evitar el desmontaje
Condiciones de uso
-
Temperatura de funcionamiento-5…45 °C
-
Humedad del aire relativa (sin condensación)0…65 % (sin condensación)
Identificación
-
AplicacionesControl de persiana
-
Serie principal de diseñoBERKER K.1
-
SerieBerker K.1
Instrucciones
-
Texto particularPuede cambiar de orientación mediante una unidad adicional
Documentos
-
Imagen del producto
-
Manual de instrucciones
Manuales para el instalador 85741175
PDF1 MBManuales para el instalador 85741175
PDF0 -
Declaración de conformidad
Declaraciones de conformidad CE
PDF1023 KBDeclaraciones de conformidad CE
PDF1 MB -
Informe RoHS
Certificado RoHS para 85741175
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KBCertificado RoHS para 85741175
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KB
Más descargas