![](https://hager.com/es/catalogo/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/es_ES/images/loader-2.gif)
AM Temporizador persiana RF Quicklink S/B, blanco polar mate 85745188
EAN
4011334375265
Cantidad
1 uni.
Grupo
96
Precio de venta
214,28 €
/ uni.
*
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Características técnicas
Funciones
-
Cambio del tiempo astronómico± 2 h
-
Tiempo de funcionamiento2 mn
-
Generador de números aleatorios para programa vacaciones± 15 mn
-
Funciones adicionales ETSFunciones adicionales ETS: +6 escenas, modo de funcionamiento conexión/desconexión, indicación de estado, 2 x alarma
-
FuncionamientoCon bloqueo de teclas
-
Funciones quicklinkFunciones quicklink para la integración en el control individual, de grupos y central de persianas venecianas y persianas enrollables ; Funciones quicklink: persiana, 2 escenas, control forzado, teclas arriba/abajo
-
ConmutadorCon conmutación modo Manual/Automático
-
Reserva de marcha≈ 8 h
Conectividad
-
Protocolo vía radioKNX vía radio
Dimensiones
-
Ancho dispositivo de montaje sobre carril DIN (RMD)0 modules
Potencia
-
Potencia de transmisión vía radio< 10 mW
Medida
-
Precisión de marcha± 3 min/año
Batería
-
Reserva de marcha [años]0 h
Materiales, acabados, colores
-
Color de la serieBlanco polar
-
MaterialTermoplástico
-
Superficiemate
Configuración
-
Tiempo mínimo de ajuste de láminas≈ 150 ms
-
Ajuste de láminas por duración de la señal< 1 s
-
Ajuste de láminas por duración de la pulsación< 0.5 s
-
Horacon conmutación automática de los horarios de verano/invierno (desconectable)
Equipo
-
Cantidad tiempos de desplazamientos para arriba/abajo20/día
-
Cantidad canales de radio1
-
Cantidad enlaces quicklinkmáx. 20 transmisores/receptores
-
Autoenclavamiento durante 2 min mediante duración de la señal> 1 s
-
Autoenclavamiento durante 2 min mediante pulsación tecla> 0.5 s
-
Tiempo de conmutación para la inversión del sentido< 0.6 s
Utilizar
-
differentiationfeature2webcon pantalla
Seguridad
-
Índice de protección IPIP20
-
ProtecciónCon protección para evitar el desmontaje
Condiciones de uso
-
Temperatura de funcionamiento-5…45 °C
-
Humedad del aire relativa (sin condensación)0…65 % (sin condensación)
Identificación
-
AplicacionesControl de persiana, Sistemas de control KNX vía radio
-
Serie principal de diseñoBERKER S.1/B.3/B.7
-
SerieS.1, B2, Berker B.7
Instrucciones
-
Texto particularPuede cambiar de orientación mediante una unidad adicional
Documentos
-
Imagen del producto
-
Manual de instrucciones
Manuales para el instalador 85745188
PDF1 MBManuales para el instalador 85745188
PDF0 -
Base de datos de productos KNX
KNXPROD15 MBVD518 MBKNXPROD15 MB -
Guía de aplicación
Guía de programación para 85745188
PDF2 MBGuía de programación para 85745188
PDF3 MB -
Declaración de conformidad
Declaraciones de conformidad CE
PDF286 KBDeclaraciones de conformidad CE
PDF288 KB -
Informe RoHS
Certificado RoHS para 85745188
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KBCertificado RoHS para 85745188
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KB
Más descargas