The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Spain
  • Contactar
Imagen Logo | Hager España
  • https://hager.com/es/buscar
Menú
  • Catálogo de productos
  • Soluciones
  • Ideas e Información
  • Documentación & Downloads
  • Soporte
  • Empresa
Cuenta
  • Inicio
  • Catálogo
  • Soluciones KNX
  • Soluciones de radio­fre­cuencia
  • Radio KNX - enlace rápido
  • 85245279
  • Soluciones KNX

AM RF Tecla simple QL K.1 bpb 85245279

EAN
4011334481720
Cantidad
1 uni.
Precio de venta
179,28 €
/ uni. *
179,28 €
/ uni. *

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Agregar a una lista
Agregar a una lista

Iniciar sesión para crear una lista de productos

Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos

Crea una cuenta Iniciar sesión

AM RF Tecla simple QL K.1 bpb

85245279

  • Accesorios
  • Características técnicas
  • Valor medioambiental
  • Documentos
  • Más productos
Características técnicas

Completa tu sistema

Accesorios imprescindibles

Previous
Previous
85020100
85020100
PM 230V alimentación para AM KNX radio
37,46 €/ uni.
Agregar a una lista
Agregar a una lista
85221100
85221100
PM persianas confort
80,29 €/ uni.
Agregar a una lista
Agregar a una lista

Características técnicas

Conec­ti­vidad
  • Con sistema de bus KNX radio
    Sí
Condi­ciones de uso
  • Tempe­ra­tura de funcio­na­miento
    -5 - 45 °C
Mate­riales
  • Colour
    Blanco polar
Texto
  • Función
    Funciones adicio­nales senci­llas: +6 esce­nas, 1 modo de funcio­na­miento arriba / abajo, Función memoria para la ejecución automá­tica de los tiempos progra­mados de subir y bajar con posi­ción, El compor­ta­miento a la trans­mi­sión y/o recep­ción puede configurarse, Función Party, no se ejecutan las órdenes de los modos automá­tico, vía radio ni de las unidades comple­men­ta­rias (seguro de bloqueo), Función de reinicio (se regresa al ajuste de fábrica)
  • Protec­ción
    Con protec­ción para evitar el desmon­taje

Valor medioambiental

Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información

Conforme con RoHS Sí

Certificaciones y documentos

Hager REACH declaration 85245279
PDF
Hager Informe RoHS 85245279
PDF

Documentos

  • Imagen del producto

    Uso de la imagen de acuerdo únicamente con nuestros términos de uso.

    Imagen 85245279 | Hager España

    Imagen del producto 85245279

  • Product datasheet

    Imagen Hager Ficha de datos de producto 85245279 | Hager España

    Hager Ficha de datos de producto 85245279

    AM RF Tecla simple QL K.1 bpb

    PDF
  • Manual de instalación

    Imagen Manual for 582452xx - KNX radio blind button quicklink (GB, 2016-11) | Hager España

    Manual for 582452xx - KNX radio blind button quicklink (GB, 2016-11)

    Manual de instalación en-GB, pl-PL 2017-02-10

    PDF
    3,07 MB
  • Folletos técnicos

    Imagen ES_Fichas técnicas - soluciones KNX | Hager España

    ES_Fichas técnicas - soluciones KNX

    PDF
    11,29 MB
  • Folleto

    Imagen Energía en edificios terciarios: edificios sostenibles | Hager España

    Energía en edificios terciarios: edificios sostenibles

    PDF
    2,98 MB
    Imagen Folleto Controlador IoT: Conecta el universo de objetos digitales y servicios con KNX | Hager España

    Folleto Controlador IoT: Conecta el universo de objetos digitales y servicios con KNX

    PDF
    1,35 MB
    Imagen Folleto Series de mecanismos: Diseño y función | Hager España

    Folleto Series de mecanismos: Diseño y función

    PDF
    9,48 MB
    Imagen Folleto Soluciones para hoteles | Hager España

    Folleto Soluciones para hoteles

    PDF
    7,72 MB
    Imagen Folleto Soluciones para la medición de energía en edificios terciarios | Hager España

    Folleto Soluciones para la medición de energía en edificios terciarios

    PDF
    3,47 MB
    Imagen Folleto Soluciones residenciales para constructoras: series de mecanismos berker y KNX | Hager España

    Folleto Soluciones residenciales para constructoras: series de mecanismos berker y KNX

    PDF
    6,09 MB
    Imagen Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores | Hager España

    Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores

    PDF
    10,78 MB
  • Base de datos de productos KNX

    Imagen ETS Database for 852452xx | Hager España

    ETS Database for 852452xx

    Base de datos de productos KNX en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, nn-NO, pl-PL, pt-PT, sv-SE 2020-01-01

    KNXPROD
    14,68 MB
  • Guía de aplicación

    Imagen Application description 852452XX | Hager España

    Application description 852452XX

    Guía de aplicación en-GB, pl-PL 2012-02-23

    PDF
    2,59 MB
    Imagen Application description 852452XX | Hager España

    Application description 852452XX

    Guía de aplicación es-ES 2012-02-23

    PDF
    2,60 MB
  • Declaración de conformidad

    Imagen Declaration of Conformity | Hager España

    Declaration of Conformity

    Declaración de conformidad International 2021-08-05

    PDF
    288,29 kB
    Imagen Declaration of Conformity | Hager España

    Declaration of Conformity

    Declaración de conformidad International 2021-08-05

    PDF
    291,50 kB
Más descargas

Descubra el resto de productos de esta gama

    5
  • 1
    85121200 - PM Relé
    85121200
    PM Relé
    Precio de venta
    90,94 €
    / uni. *
    90,94 €
    / uni. *
  • 2
    85656279 - SM Puls sup doble (Batería)-QL K.1 blanco polar brillo
    85656279
    SM Puls sup doble (Batería)-QL K.1 blanco polar brillo
    Precio de venta
    200,94 €
    / uni. *
    200,94 €
    / uni. *
  • 3
    85421200 - PM regulador universal 1E
    85421200
    PM regulador universal 1E
    Precio de venta
    123,25 €
    / uni. *
    123,25 €
    / uni. *
  • 4
    85422100 - PM regulador universal 2E
    85422100
    PM regulador universal 2E
    Precio de venta
    180,79 €
    / uni. *
    180,79 €
    / uni. *
  • 5
    85656229 - SM Puls sup doble (Batería)-QL Q.1 blanco polar
    85656229
    SM Puls sup doble (Batería)-QL Q.1 blanco polar
    Precio de venta
    199,82 €
    / uni. *
    199,82 €
    / uni. *

Productos

  • Cajas y armarios
  • Aparamenta de cabecera
  • Aparamenta modular
  • Puntos de carga para VE
  • Gestión de la energía
  • Gestión del cableado
  • Series de mecanismos
  • Detectores de movimiento y presencia
  • Soluciones KNX
  •  

Apps

  • Hager Ready
  • domovea v2
  • Hager Mood
  • Hager Pilot
  • Hager Charge

Soporte

  • Contactar
  • Asistencia técnica
  • Formaciones
  • Newsletter
  • Carrera
  • Centro de descargas

Hager

Hager Group figura entre los proveedores líderes en soluciones y servicios para instalaciones eléctricas en el sector residencial, terciario e industrial.

 La marca Hager representa la actividad principal de Hager Group y ofrece sistemas completos para la distribución, protección y canalización de la electricidad.

Somos especialistas en soluciones para edificios inteligentes para la gestión y control de la energía y proponemos una gama de series de mecanismos y sistemas de seguridad que aseguran la protección de bienes y personas.

Hager Group trabaja además, en temas de futuro tales como la electro-movilidad o en la creación de redes de viviendas energéticamente eficientes.

Más sobre Hager

Siguenos

 

  • La empresa Hager
  • Prensa
  • Actualidad/Novedades
  • Menciones legales
  • Privacidad
  • Cookies
  • Informar una vulnerabilidad

© 2024 Ha­ger Sistemas S.A.U