AM PIR Detector movimiento RF QL (2.2 m) S/B, blanco polar mate 85346188
Completa tu sistema
Accesorios imprescindibles
Ver todo (5)Productos compatibles
-
Productos asociados 193 productos disponibles
Accesorios obligatorios
Productos asociados
Características técnicas
-
Modo de configuración posiblequicklink
-
Ciclo de trabajo mínimo1 s
-
Altura de la instalación2,20 - 2,20 m
-
Altura de montaje recomendada2,20 - 2,20 m
-
Ciclo de trabajo máximo180 min
-
Con sistema de bus KNX radioSí
-
Conexión a bus incluidaSí
-
Luminosidad de reacción, ajustable5 - 1000 lx
-
Ángulo de detección ajustable45 - 90 °
-
Ángulo de detección horizontal90 - 180
-
Temperatura de funcionamiento-5 - 45 °C
-
MaterialTermoplástico
-
FunciónPreaviso de desconexión en mecanismos de regulación de luz, Con función Memory para la simulación de presencia, Función Teach para la luminosidad de reacción mediante tecla, Con bloqueo, Función Party para la conexión durante 2 horas, Función de reinicio (se regresa al ajuste de fábrica)
Valor medioambiental
Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información
Certificaciones y documentos
Documentos
-
Imagen del producto
-
Ficha técnica del producto
Hager Ficha de datos de producto 85346188
AM PIR Detector movimiento RF QL (2.2 m) S/B, blanco polar mate
PDF -
Manual de instalación
Configuration manual for 8534xx - KNX radio motion detector (EN, 2022-04)
Manual de instalación en-GB 2022-04-27
PDF1,50 MB
Configuration manual for 8534xx - KNX radio motion detector (ES, 2022-04)
Manual de instalación es-ES 2022-08-30
PDF3,88 MB
Installation manual for 8534xx - KNX radio motion detector (EN, 2022-04)
Manual de instalación en-GB 2022-04-28
PDF805,68 kB
Installation manual for 8534xx - KNX radio motion detector (ES, 2022-04)
Manual de instalación es-ES 2022-08-17
PDF768,86 kB -
Folletos técnicos
ES_Fichas técnicas - soluciones KNX
PDF11,29 MB -
Folleto
Energía en edificios terciarios: edificios sostenibles
PDF2,98 MB
Folleto Controlador IoT: Conecta el universo de objetos digitales y servicios con KNX
PDF1,35 MB
Folleto Series de mecanismos: Diseño y función
PDF9,48 MB
Folleto Soluciones para hoteles
PDF7,72 MB
Folleto Soluciones para la medición de energía en edificios terciarios
PDF3,47 MB
Folleto Soluciones residenciales para constructoras: series de mecanismos berker y KNX
PDF6,09 MB
Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores
PDF10,78 MB -
Información del producto
Información de producto mecanismos series berker S-B-K-Q-USB-C
PDF652,54 kB -
Base de datos de productos KNX
KNX Database (from ETS3) for 853451xx-853461xx - KNX radio motion detector comfort quicklink (V101)
Base de datos de productos KNX International 2020-01-01
VD517,36 MBKNX Database (from ETS4) for 853451xx-853461xx - KNX radio motion detector comfort quicklink (V101)
Base de datos de productos KNX International 2020-01-01
KNXPROD14,53 MB -
Guía de aplicación
Application description ETS for 853451xx-853461xx - KNX radio motion detector comfort quicklink (EN, vers. 6T8015-51b)
Guía de aplicación en-GB, pl-PL 2013-09-09
PDF3,07 MB
Application description ETS for 853451xx-853461xx - KNX radio motion detector comfort quicklink (EN, vers. 6T8015-52b)
Guía de aplicación en-GB, pl-PL 2012-09-13
PDF3,03 MB -
Declaración de conformidad
Declaration of Conformity
Declaración de conformidad International 2021-05-04
PDF327,96 kB
Declaration of Conformity
Declaración de conformidad International 2021-05-04
PDF317,13 kB