PM unidad de extensión detector de movimiento 85320100

EAN
4011334375883
Cantidad
1 uni.
Grupo
96
52,11 €
/ uni. *

Características técnicas

Principales características eléctricas
  • Frecuencia asignada
    50/60 Hz
Tensión
  • Tensión de funcionamiento
    230 V AC
Fusible
  • Fusible
    a prueba de cortocircuitos y protegido contra las sobrecargas (protección electrónica)
Dimensiones
  • Profundidad de montaje
    32 mm
Conexión
  • Terminales roscados (máx.)
    2 x 1,5/1 x 2,5 mm²
  • Cantidad estaciones supletorias de detectores de movimiento
    ilimitado
Cable
  • Longitudes de cable estaciones supletorias
    máx. 50 m
Condiciones de uso
  • Temperatura de funcionamiento
    -5…45 °C
  • Consumo de energía
    Pequeño consumo energético
  • Humedad del aire relativa (sin condensación)
    0…65 % (sin condensación)
Identificación
  • Aplicaciones
    Detectores de movimiento
  • Serie principal de diseño
    Berker.Net
*Datos sujetos a error o modificaciones técnicas. Los precios son precios de venta al público, sin IVA.