Anillo tapa 50 x 50 mm, Q.x, aluminio • 11096074 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Spain
  • Contactar
Imagen Logo | Hager España
  • https://hager.com/es/buscar
Menú
  • Catálogo de productos
  • Soluciones
    Soluciones de carga para vehículos eléctricos
    witty, la gama de puntos de recarga
    Más sobre witty
    • Soluciones
    • Soluciones por actividad
      • Instaladores
      • Arquitectos e interioristas
      • Cuadristas
      • Prescriptores
      • Ver todo
      Soluciones de carga para vehículos eléctricos
      witty, la gama de puntos de recarga
      Más sobre witty
    • Soluciones por aplicación
      • Distribuciu00f3n de la energu00eda
      • Gestiu00f3n de la energu00eda
      • Gestiu00f3n del cableado
      • Series de mecanismos
      • Ver todo
      Soluciones de carga para vehículos eléctricos
      witty, la gama de puntos de recarga
      Más sobre witty
    • Soluciones por proyectos
      • Hoteles
      • Oficinas y retail
      • Residencial
      • Ver todo
      Soluciones de carga para vehículos eléctricos
      witty, la gama de puntos de recarga
      Más sobre witty
    • Productos - Ingenio y confiabilidad
      Soluciones de carga para vehículos eléctricos
      witty, la gama de puntos de recarga
      Más sobre witty
    • Ver todo
  • Ideas e Información
    Consulta nuestras obras de referencia
    Descubra este moderno proyecto totalmente equipado con soluciones Hager.
    Descubre más
    • Ideas e Información
    • Historias Hager
      Consulta nuestras obras de referencia
      Descubra este moderno proyecto totalmente equipado con soluciones Hager.
      Descubre más
    • Diseños
      Consulta nuestras obras de referencia
      Descubra este moderno proyecto totalmente equipado con soluciones Hager.
      Descubre más
    • Eventos
      Consulta nuestras obras de referencia
      Descubra este moderno proyecto totalmente equipado con soluciones Hager.
      Descubre más
    • Obras de referencia
      Consulta nuestras obras de referencia
      Descubra este moderno proyecto totalmente equipado con soluciones Hager.
      Descubre más
    • Ver todo
  • Documentación & Downloads
    Hager Ready, llega para ahorrarte tiempo en tu
    Descubre Hager Ready, tu asistente personal. Siempre a mano, obtendrás todo lo que necesitas.
    Más sobre Hager Ready
    • Documentación & Downloads
    • Tarifas/Catálogo
      Hager Ready, llega para ahorrarte tiempo en tu
      Descubre Hager Ready, tu asistente personal. Siempre a mano, obtendrás todo lo que necesitas.
      Más sobre Hager Ready
    • Documentaciones
      Información ilustrada sobre nuestras soluciones
      Descarga nuestros documentos
      Ir a documentaciones
    • Apps&Software
      Configurador mecanismos series Hager
      Configurador mecanismos series Hager
      Configurador Series Hager
    • Logotipo
      Consulta nuestra imagen de marca
      Descarga nuestros logotipos
      Descarga nuestros logotipos
    • Videos hager
      Disponemos de un amplio abanico de videos formativos.
      Aprende paso a paso  acerca de nuestros productos y/o cómo instalarlos. Allí donde estés y cuando tu quieras.
      Ir a videos
    • Ver todo
  • Soporte
    Nuestros programas de formación
    Conoce más acerca de nuestros productos. Consulta nuestro portal de formaciones y reserva tu asistencia.
    Ir al catálogo de formaciones
    • Soporte
    • Asistencia técnica
      Nuestros programas de formación
      Conoce más acerca de nuestros productos. Consulta nuestro portal de formaciones y reserva tu asistencia.
      Ir al catálogo de formaciones
    • Formación
      Nuestros programas de formación
      Conoce más acerca de nuestros productos. Consulta nuestro portal de formaciones y reserva tu asistencia.
      Ir al catálogo de formaciones
    • Contactar
      Nuestros programas de formación
      Conoce más acerca de nuestros productos. Consulta nuestro portal de formaciones y reserva tu asistencia.
      Ir al catálogo de formaciones
    • Inversiones para el futuro
      Nuestros programas de formación
      Conoce más acerca de nuestros productos. Consulta nuestro portal de formaciones y reserva tu asistencia.
      Ir al catálogo de formaciones
    • Ver todo
  • Empresa
    Soluciones preparadas para el futuro
    Conoce nuestro enfoque hacia la sostenibilidad y nuestra estrategia E3.
    Sostenibilidad
    • Empresa
    • Sostenibilidad
      Soluciones preparadas para el futuro
      Conoce nuestro enfoque hacia la sostenibilidad y nuestra estrategia E3.
      Sostenibilidad
    • Ver todo
  • Ver todas las categorías
Cuenta
  • Catálogo
  • Series de meca­nismos
  • Berker Q.1
  • Productos comple­men­ta­rios - berker Q.1
  • 11096074
11096074 - Anillo adaptador para tapa 50 x 50 mm, Q.x, aluminio
11096074 - Anillo adaptador para tapa 50 x 50 mm, Q.x, aluminio
11096074 - Anillo adaptador para tapa 50 x 50 mm, Q.x, aluminio
11096074 - Anillo adaptador para tapa 50 x 50 mm, Q.x, aluminio
11096074 - Anillo adaptador para tapa 50 x 50 mm, Q.x, aluminio
11096074 - Anillo adaptador para tapa 50 x 50 mm, Q.x, aluminio

Anillo adaptador para tapa 50 x 50 mm, Q.x, aluminio

11096074

11096074 - Anillo adaptador para tapa 50 x 50 mm, Q.x, aluminio
11096074 - Anillo adaptador para tapa 50 x 50 mm, Q.x, aluminio
11096074 - Anillo adaptador para tapa 50 x 50 mm, Q.x, aluminio
11096074 - Anillo adaptador para tapa 50 x 50 mm, Q.x, aluminio
11096074 - Anillo adaptador para tapa 50 x 50 mm, Q.x, aluminio
11096074 - Anillo adaptador para tapa 50 x 50 mm, Q.x, aluminio
Vídeo producto - Serie de mecanismos berker Q.3 - conoce la gama
11096074 - Anillo adaptador para tapa 50 x 50 mm, Q.x, aluminio
Vídeo producto - Serie de mecanismos berker Q.1 - conoce la gama
11096074 - Anillo adaptador para tapa 50 x 50 mm, Q.x, aluminio
Vídeo producto - Conoce la principales características de nuestras series de mecanismos berker
11096074 - Anillo adaptador para tapa 50 x 50 mm, Q.x, aluminio
Vídeo producto - Interruptores Berker by Hager
11096074 - Anillo adaptador para tapa 50 x 50 mm, Q.x, aluminio
  • Series de meca­nismos

Anillo adaptador para tapa 50 x 50 mm, Q.x, aluminio 11096074

EAN
4011334442950
Cantidad
10 Piezas
Precio de venta
6,73 €
/ uni. *
6,73 €
/ uni. *

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Agregar a una lista
Agregar a una lista

Iniciar sesión para crear una lista de productos

Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos

Crea una cuenta Iniciar sesión
  • Características técnicas
  • Valor medioambiental
  • Documentos
  • Más productos
Descargar las características técnicas

Características técnicas

Mate­riales
  • Colour
    Aluminio
  • Código RAL
    9006
  • Acabado de la super­ficie
    Ater­cio­pelado
  • Mate­rial
    Termo­plás­tico
  • Trata­miento
    Lacado
Dimen­siones
  • Altura
    59 mm
  • Anchura
    59 mm
  • Sistemas con productos rela­cio­nados
    Berker Q.x
Texto

Valor medioambiental

Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información

Conforme con RoHS Sí
Conformidad con REACH Sí

Certificaciones y documentos

REACH declaration 11096074 (english)
PDF
103,10 kB
RoHS declaration 11096074 (english)
PDF
103,59 kB

Documentos

  • Imagen del producto

    Uso de la imagen de acuerdo únicamente con nuestros términos de uso.

    Imagen 11096074 | Hager España

    Imagen del producto 11096074

  • Folletos técnicos

    Imagen Documento de fichas tecnicas - lumina - series berker - cubyko integro - KNX | Hager España

    Documento de fichas tecnicas - lumina - series berker - cubyko integro - KNX

    PDF
    13,18 MB
  • Folleto

    Imagen Folleto Series de mecanismos: Diseño y función | Hager España

    Folleto Series de mecanismos: Diseño y función

    PDF
    9,48 MB
Más descargas

Descubra el resto de productos de esta gama

    5
  • 1
    147402 - Tapa toma 6 polos bl. brillo
    147402
    Tapa toma 6 polos bl. brillo
    Precio de venta
    9,03 €
    / uni. *
    9,03 €
    / uni. *
  • 2
    147404 - Tapa toma 6 polos acero
    147404
    Tapa toma 6 polos acero
    Precio de venta
    28,04 €
    / uni. *
    28,04 €
    / uni. *
  • 3
    513102 - Mec. piloto lámparas E14 250V
    513102
    Mec. piloto lámparas E14 250V
    Precio de venta
    15,65 €
    / uni. *
    15,65 €
    / uni. *
  • 4
    10096074 - Tapa ciega atornillada, Q.x, aluminio
    10096074
    Tapa ciega atornillada, Q.x, aluminio
    Precio de venta
    19,26 €
    / uni. *
    19,26 €
    / uni. *
  • 5
    10096076 - Tapa ciega atornillada, Q.x, antracita,
    10096076
    Tapa ciega atornillada, Q.x, antracita,
    Precio de venta
    19,26 €
    / uni. *
    19,26 €
    / uni. *

Productos

  • Cajas y armarios
  • Aparamenta de cabecera
  • Aparamenta modular
  • Puntos de carga para VE
  • Gestión de la energía
  • Gestión del cableado
  • Series de mecanismos
  • Detectores de movimiento y presencia
  • Soluciones KNX
  •  

Apps

  • Hager Ready
  • domovea v2
  • Hager Mood
  • Hager Pilot
  • Hager Charge

Soporte

  • Contactar
  • Asistencia técnica
  • Formaciones
  • Newsletter
  • Carrera
  • Centro de descargas

Hager

Hager Group figura entre los proveedores líderes en soluciones y servicios para instalaciones eléctricas en el sector residencial, terciario e industrial.

 La marca Hager representa la actividad principal de Hager Group y ofrece sistemas completos para la distribución, protección y canalización de la electricidad.

Somos especialistas en soluciones para edificios inteligentes para la gestión y control de la energía y proponemos una gama de series de mecanismos y sistemas de seguridad que aseguran la protección de bienes y personas.

Hager Group trabaja además, en temas de futuro tales como la electro-movilidad o en la creación de redes de viviendas energéticamente eficientes.

Más sobre Hager

Siguenos

 

  • La empresa Hager
  • Prensa
  • Actualidad/Novedades
  • Menciones legales
  • Privacidad
  • Cookies
  • Informar una vulnerabilidad

© 2024 Ha­ger Sistemas S.A.U