Interruptor tripolar on/off 16AX,400V 303303

EAN
4011334230519
Cantidad
10 PCEs
Grupo
93
Precio de venta
21,70 €
/ uni. *

Características técnicas

Arquitectura
  • Tipo de organo de control
    tecla simple
  • Montaje
    Empotrado
Configuración
  • Tipo de conmutación / variante
    3 polos desconexión, Con posición 0 predefinida
  • antibacterialtreatment
    No
Compatibilidad
  • iftttsupportavailable
    No
Mandos e indicadores
  • Pulsadores
    No
Principales características eléctricas
  • Tensión nominal
    400 V
  • Tensión nominal
    400 V AC
Corriente eléctrica
  • Corriente de conmutación
    16 A
Dimensiones
  • Profundidad
    42 mm
  • Profundidad de montaje
    31 mm
  • Altura
    71 mm
  • Ancho
    71 mm
Materiales, acabados, colores
  • Material
    Plástico+Metal
Instalación, montaje
  • Tipo de montaje
    Con garras de expansión
Conexión
  • Bornes de unión
    según IEC 60669-1
  • Terminales de conexión
    según VDE 0632-1
  • Tipo de conexión
    Con terminales roscados
  • Tipo de conexión
    Conexión con tornillos
Equipo
  • Iluminación
    Para iluminación y conmutación de control
  • hasheatingswitch
    No
Seguridad
  • Índice de protección IP
    IP20
  • textimpactstrength
    IK07
Identificación
  • Aplicaciones
    Regulación HVAC, Control de iluminación
  • Serie principal de diseño
    CONTROL DE LA ILUMINACIÓN
Instrucciones
  • Texto de la nota
    Solamente es válido en combinación con las teclas basculantes con la inscripción "0".

Documentos

Más descargas
*Datos sujetos a error o modificaciones técnicas. Los precios son precios de venta al público, sin IVA.