The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Spain
  • Contactar
Imagen Logo | Hager España
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/es/buscar
  • Menú
    • Catálogo de productos
    • Soluciones
    • Ideas e Información
    • Documentación & Downloads
    • Soporte
    • Empresa
    Cuenta
    • Inicio
    • Catálogo
    • Series de meca­nismos
    • berker Q.1
    • Control de ilumi­na­ción - berker Q.1
    • 16246086
    EAN
    4011334380160
    Cantidad
    10 Piezas
    • Meca­nismos Berker Q.3
    • Control de ilumi­na­ción - berker Q.1
    • Control de ilumi­na­ción - berker Q.3
    • Control de ilumi­na­ción - berker Q.7
    • Ver más

    Tecla con símbolo "0" e indicador luminoso naranja, Q.x, antracita 16246086

    Precio de venta
    17,65 €
    / uni. *
    17,65 €
    / uni. *
    Agregar a una lista
    Agregar a una lista

    Iniciar sesión para crear una lista de productos

    Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos

    Crea una cuenta Iniciar sesión

    Tecla con símbolo "0" e indicador luminoso naranja, Q.x, antracita

    16246086

    • Accesorios
    • Características técnicas
    • Valor medioambiental
    • Documentos
    • Más productos
    Características técnicas

    Completa tu sistema

    Accesorios Opcionales

    • Acce­so­rios para meca­nismos 1 productos disponibles

    Productos compatibles

    • Productos asociados 115 productos disponibles

    Completa tu sistema

    • Acce­so­rios para meca­nismos
    • 10107100

      Kit sellado int./puls. K.x, Q.x

      16,29 €  / uni.*

    Productos asociados

    • 10126014

      Marco 2EV con portaetiquetas, Q.1, aluminio

      45,58 €  / uni.*
    • 10516094

      Marco 1E con portaetiquetas, Q.3, aluminio

      7,00 €  / uni.*
    • 10526099

      Marco con portaetiquetas 3E V, Q.3, blanco polar

      40,10 €  / uni.*
    • 10156094

      Marco 5E, Q.3, aluminio

      42,26 €  / uni.*
    • 10156099

      Marco 5E, Q.3, blanco polar

      16,02 €  / uni.*
    • 10256014

      Marco 5EH con portaetiquetas, Q.1, aluminio

      107,05 €  / uni.*
    • 10246014

      Marco 4EH con portaetiquetas, Q.1, aluminio

      83,48 €  / uni.*
    • 10236014

      Marco 3EH con portaetiquetas, Q.1, aluminio

      63,61 €  / uni.*
    • 10226014

      Marco 2EH con portaetiquetas, Q.1, aluminio

      45,58 €  / uni.*
    • 10156014

      Marco 5EV con portaetiquetas, Q.1, aluminio

      107,05 €  / uni.*
    • 10146014

      Marco 4EV con portaetiquetas, Q.1, aluminio

      83,48 €  / uni.*
    • 10136014

      Marco 3EV con portaetiquetas, Q.1, aluminio

      63,61 €  / uni.*
    • 10256016

      Marco con portaetiquetas 5E H, Q.1, antracita

      107,05 €  / uni.*
    • 10156019

      Marco 5 el. V Q.x portaet. bl. polar

      93,62 €  / uni.*
    • 10116016

      Marco con portaetiquetas 1E, Q.1, antracita,

      15,49 €  / uni.*
    • 10226016

      Marco con portaetiquetas 2E H, Q.1, antracita

      45,58 €  / uni.*
    • 10236016

      Marco con portaetiquetas 3E H, Q.1, antracita

      63,61 €  / uni.*
    • 10246016

      Marco con portaetiquetas 4E H, Q.1, antracita

      83,48 €  / uni.*
    • 10146016

      Marco con portaetiquetas 4E V, Q.1, antracita,

      83,48 €  / uni.*
    • 10116014

      Marco 1E con portaetiquetas, Q.1, aluminio

      15,49 €  / uni.*

    Características técnicas

    Arquitec­tura
    • Elemento de contro­l/o­pe­ra­ción
      Tecla simple
    Mate­riales
    • Colour
      Antra­cita
    • Código RAL
      Similar a RAL 7021
    • Acabado de la super­ficie
      Ater­cio­pelado
    • Mate­rial
      Duro­plás­tico
    • Trata­miento
      Sin trata­miento, Lacado
    Dimen­siones
    • Altura
      58 mm
    • Anchura
      58 mm
    • Profun­didad
      22,50 mm
    Configura­ción
    • Con símbolo esca­neable / sin barreras
      No
    Conec­ti­vidad
    • Tipo de montaje
      Montaje con abra­za­dera
    Equipo
    • Ventana de control / salida de luz
      Sí
    Acce­so­rios
    • Tiene espacio de etique­tado
      No
    Seguridad
    • Clase de protec­ción de entrada (IP)
      IP20
    • Resis­tencia al impacto IK
      IK02
    • Utilizable en una clase de protec­ción IP supe­rior
      IP44 en combi­na­ción con juego de juntas
    • Sistemas con productos rela­cio­nados
      Q.x

    Valor medioambiental

    Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información

    Conforme RoHS Sí
    Conforme REACH Sí
    Sin halógenos Sí

    Certificaciones y documentos

    PEP - RJ45 adapter gallery keystone 2 modules (English)
    PDF
    37,33 MB
    REACH declaration 16246086
    PDF
    Informe RoHS 16246086
    PDF

    Documentos

    • Imagen del producto

      Uso de la imagen de acuerdo únicamente con nuestros términos de uso.

      Imagen 16246086 | Hager España

      Imagen del producto 16246086

    • Ficha técnica del producto

      Imagen Hager Ficha de datos de producto 16246086 | Hager España

      Hager Ficha de datos de producto 16246086

      Tecla con símbolo "0" e indicador luminoso naranja, Q.x, antracita

      PDF
    • Folletos técnicos

      Imagen Documento de fichas tecnicas - lumina - series berker - cubyko integro - KNX | Hager España

      Documento de fichas tecnicas - lumina - series berker - cubyko integro - KNX

      PDF
      13,18 MB
    • Folleto

      Imagen Folleto Series de mecanismos: Diseño y función | Hager España

      Folleto Series de mecanismos: Diseño y función

      PDF
      9,48 MB
      Imagen Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores | Hager España

      Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores

      PDF
      10,78 MB
    • Información del producto

      Imagen Información de producto mecanismos series berker S-B-K-Q-USB-C | Hager España

      Información de producto mecanismos series berker S-B-K-Q-USB-C

      PDF
      652,54 kB
    • Declaración de conformidad

      Imagen Declaration of conformity International 2021-07-28 | Hager España

      Declaration of conformity International 2021-07-28

      Declaración de conformidad International 2021-09-27

      PDF
      192,31 kB
    Más descargas

    Descubra el resto de productos de esta gama

      5
    • 1
      WDE3036 - Conmutador 10AX,250V
      WDE3036
      Conmutador 10AX, 250V
      Precio de venta
      6,36 €
      / uni. *
      6,36 €
      / uni. *
    • 2
      WDE503101 - Pulsador 3 salidas 1NA + 2 aux.
      WDE503101
      Pulsador 3 salidas 1NA + 2 aux.
      Precio de venta
      12,71 €
      / uni. *
      12,71 €
      / uni. *
    • 3
      WDE3037 - Cruzamiento 10AX,250V
      WDE3037
      Cruzamiento 10AX, 250V
      Precio de venta
      13,22 €
      / uni. *
      13,22 €
      / uni. *
    • 4
      WDE5101 - Pulsador NA portalámparas
      WDE5101
      Pulsador NA portalámparas
      Precio de venta
      9,63 €
      / uni. *
      9,63 €
      / uni. *
    • 5
      WDE303212 - Interruptor bipolar on/off 16 AX, 250 V
      WDE303212
      Interruptor bipolar on/off 16 AX, 250 V
      Precio de venta
      30,39 €
      / uni. *
      30,39 €
      / uni. *

    Productos

    • Cajas y armarios
    • Aparamenta de cabecera
    • Aparamenta modular
    • Puntos de carga para VE
    • Gestión de la energía
    • Gestión del cableado
    • Series de mecanismos
    • Detectores de movimiento y presencia
    • Soluciones KNX

    Apps

    • Hager Ready
    • domovea v2
    • Hager Mood
    • Hager Pilot
    • Hager Charge

    Soporte

    • Contactar
    • Asistencia técnica
    • Formaciones
    • Newsletter
    • Carrera
    • Centro de descargas

    Hager

    Hager Group figura entre los proveedores líderes en soluciones y servicios para instalaciones eléctricas en el sector residencial, terciario e industrial.

     La marca Hager representa la actividad principal de Hager Group y ofrece sistemas completos para la distribución, protección y canalización de la electricidad.

    Somos especialistas en soluciones para edificios inteligentes para la gestión y control de la energía y proponemos una gama de series de mecanismos y sistemas de seguridad que aseguran la protección de bienes y personas.

    Hager Group trabaja además, en temas de futuro tales como la electro-movilidad o en la creación de redes de viviendas energéticamente eficientes.

    Más sobre Hager

    Siguenos

     

    • La empresa Hager
    • Prensa
    • Actualidad/Novedades
    • Menciones legales
    • Privacidad
    • Cookies
    • Informar una vulnerabilidad

    © 2024 Ha­ger Sistemas S.A.U