Mec. piloto lámparas E14 250V 513102

EAN
4011334030898
Cantidad
10 PCEs
Grupo
93
15,19 €
/ uni. *

Características técnicas

Arquitectura
  • Montaje
    Empotrado
Principales características eléctricas
  • Tensión nominal
    250 V AC
Gestión de la iluminación
  • Longitud zócalo de lámpara
    máx. 23.5 mm
Gestión de lámparas incandescentes
  • Potencia lámpara incandescente
    máx. 3 W
Identificación
  • Aplicaciones
    Control de iluminación
  • Serie principal de diseño
    CONTROL DE LA ILUMINACIÓN

Documentos

Más descargas
*Datos sujetos a error o modificaciones técnicas. Los precios son precios de venta al público, sin IVA.