Tapa ciega con garras Q.x bl. polar 6710096089
Precio de venta
14,36 €
/ uni.
*
Completa tu sistema
Accesorios Opcionales
-
Accesorios para mecanismos 1 productos disponibles
Productos compatibles
-
Productos asociados 113 productos disponibles
Completa tu sistema
Productos asociados
Características técnicas
Materiales
-
ColourBlanco polar
-
Código RALSimilar a RAL 9010
-
Acabado de la superficieAterciopelado
-
MaterialMetal, Plástico
-
TratamientoSin tratamiento
Dimensiones
-
Altura71 mm
-
Anchura71 mm
-
Profundidad45 mm
Seguridad
-
Clase de protección de entrada (IP)IP44
-
Resistencia al impacto IKIK02
Conectividad
-
Tipo de montajeMontaje de garra
Identificación
-
Disposición de montajeElemento básico con pieza central
-
Sistemas con productos relacionadosQ.x
Valor medioambiental
Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información
Certificaciones y documentos
Documentos
-
Imagen del producto
-
Ficha técnica del producto
Hager Ficha de datos de producto 6710096089
Tapa ciega con garras Q.x bl. polar
PDF -
Folletos técnicos
Documento de fichas tecnicas - lumina - series berker - cubyko integro - KNX
PDF13,18 MB -
Folleto
Folleto Series de mecanismos: Diseño y función
PDF9,48 MB
Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores
PDF10,78 MB -
Información del producto
Información de producto mecanismos series berker S-B-K-Q-USB-C
PDF652,54 kB -
Declaración de conformidad
Declaración de conformidad en-GB 2026-10-12
PDF387,06 kB
Más descargas