Toma altavoz simple antracita 457205
Productos complementarios (totalmente compatibles)
WDF4800AT1Completa tu sistema
Accesorios imprescindibles
Ver todo (23)Accesorios obligatorios
Características técnicas
-
Tipo de conector/toma de corrienteToma de altavoz
-
Sección máxima del conductor10 - 10 mm²
-
Número de conexiones1
-
ColourAntracita
-
Código RALSimilar a RAL 7021
-
Acabado de la superficieMate
-
MaterialMetal, Plástico
-
TratamientoSin tratamiento
-
Altura71 mm
-
Anchura71 mm
-
Profundidad45 mm
-
Profundidad de montaje cajas de empotrar32 mm
-
Tipo de montajeMontaje de garra
-
ApantalladoNo
-
Con protección contra el polvoNo
-
Clase de protección de entrada (IP)IP20
-
Resistencia al impacto IKIK05
-
Tensión asignada60 V
Valor medioambiental
Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información
Certificaciones y documentos
Documentos
-
Imagen del producto
-
Ficha técnica del producto
Hager Ficha de datos de producto 457205
Toma altavoz simple antracita
PDF -
Folletos técnicos
Documento de fichas tecnicas - lumina - series berker - cubyko integro - KNX
PDF13,18 MB -
Folleto
Folleto Series de mecanismos: Diseño y función
PDF9,48 MB
Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores
PDF10,78 MB -
Información del producto
Información de producto mecanismos series berker S-B-K-Q-USB-C
PDF652,54 kB -
tarifas
TARIFA - Series de mecanismos y soluciones KNX
PDF43,62 MB -
Anuncio
Anuncio Diseño Interior - A4 - Series iluminadas rotativas
PDF48,60 MB -
Declaración de conformidad
Declaración de conformidad en-GB 2026-10-08
PDF366,28 kB