![](https://hager.com/es/catalogo/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/es_ES/images/loader-2.gif)
Regulador rotativo 1-10V 6A 289110
EAN
4011334255765
Cantidad
1 uni.
Grupo
93
Precio de venta
58,20 €
/ uni.
*
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Características técnicas
Arquitectura
-
Tipo de organo de controlPulsador y rotativo
Funciones
-
ConmutaciónPara conmutar y controlar balastos electrónicos de 1 - 10 V y los transformadores Tronic de 105 W
Conectividad
-
Interfazsegún EN 61347-2-3
Principales características eléctricas
-
Tensión nominal230 V
-
Frecuencia asignada50/60 Hz
Corriente eléctrica
-
Corriente de mando50 mA
-
Corriente de conmutación6 A
Fusible
-
FusibleResistente a los cortocircuitos y protegido contra las sobrecargas (fusible para baja intensidad) ; Con fusible adicional
Dimensiones
-
Tamaño de eje Ø4 mm
Conexión
-
Tipo de conexiónCon terminales roscados
Configuración
-
AjustesLuminosidad básica ajustable
Equipo
-
IluminaciónPor ejemplo para lámparas fluorescentes y lámparas halógenas de bajo voltaje
-
Interruptores/tomas de enchufeCon interruptor de presión
Utilizar
-
differentiationfeature3webAjuste gradual
Identificación
-
AplicacionesControl de iluminación
-
Serie principal de diseñoCONTROL DE LA ILUMINACIÓN
Instrucciones
-
Texto de la notaPara garantizar la mismas intensidades de iluminación, utilizar solamente balastos electrónicos y lámparas fluorescentes del mismo fabricante. Posibilidad de cambiar los fusibles sin desmontar la tapa.
Documentos
-
Imagen del producto
-
Manual de instrucciones
Manuales para el instalador 289110
PDF373 KBManuales para el instalador 289110
PDF375 KB -
Declaración de conformidad
Declaraciones de conformidad CE
PDF291 KBDeclaraciones de conformidad CE
PDF297 KB -
Informe RoHS
Certificado RoHS para 289110
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KBCertificado RoHS para 289110
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KB
Más descargas