The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Spain
  • Contactar
Imagen Logo | Hager España
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/es/buscar
  • Menú
    • Catálogo de productos
    • Soluciones
    • Ideas e Información
    • Documentación & Downloads
    • Soporte
    • Empresa
    Cuenta
    • Inicio
    • Catálogo
    • 633023
    EAN
    4011334234326
    Cantidad
    10 Piezas

    Interruptor 3x1 polo off 16AX,400V 633023

    Precio de venta
    33,64 €
    / uni. *
    33,64 €
    / uni. *
    Producto en fase de fín de vida: consulte disponibilidad con su distribuidor

    Productos complementarios (totalmente compatibles)

    WDE633023

    Iniciar sesión para crear una lista de productos

    Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos

    Crea una cuenta Iniciar sesión

    Interruptor 3x1 polo off 16AX,400V

    633023

    • Accesorios
    • Características técnicas
    • Valor medioambiental
    • Documentos
    Características técnicas

    Completa tu sistema

    Accesorios imprescindibles

    Ver todo (10)
    Previous
    Previous
    16658982
    16658982
    Tecla mec. triple S/B bl. brillo
    12,18 €/ uni.
    Agregar a una lista
    Agregar a una lista
    14657009
    14657009
    Tecla mec. triple K.x bl. polar, brillo
    26,41 €/ uni.
    Agregar a una lista
    Agregar a una lista
    14657006
    14657006
    Tecla mec. triple K.x antracita
    17,06 €/ uni.
    Agregar a una lista
    Agregar a una lista
    14657004
    14657004
    Tecla mec. triple K.x acero
    25,85 €/ uni.
    Agregar a una lista
    Agregar a una lista
    16658989
    16658989
    Tecla mec.triple S/B bl.polar, brill
    12,18 €/ uni.
    Agregar a una lista
    Agregar a una lista
    16651909
    16651909
    Tecla mec. triple S/B bl.polar, mate
    13,85 €/ uni.
    Agregar a una lista
    Agregar a una lista

    Accesorios obligatorios

    • 16658982

      Tecla mec. triple S/B bl. brillo

      12,18 €  / uni.*
    • 14657009

      Tecla mec. triple K.x bl. polar, brillo

      26,41 €  / uni.*
    • 14657006

      Tecla mec. triple K.x antracita

      17,06 €  / uni.*
    • 14657004

      Tecla mec. triple K.x acero

      25,85 €  / uni.*
    • 16658989

      Tecla mec.triple S/B bl.polar, brill

      12,18 €  / uni.*
    • 16651909

      Tecla mec. triple S/B bl.polar, mate

      13,85 €  / uni.*
    • 16651606

      Tecla mec. triple S/B antracita

      17,21 €  / uni.*
    • 16651404

      Tecla mec. triple S/B aluminio

      20,28 €  / uni.*
    • 16652045

      Tecla triple, berker R.x, negro

      24,01 €  / uni.*
    • 16656089

      Tecla mec. triple Q.x bl. polar

      13,47 €  / uni.*

    Características técnicas

    Corriente eléc­trica
    • Corriente de conmuta­ción
      16 AX (200W LED (SBL))
    • Corriente nominal IN
      16 A
    Insta­la­ción, montaje
    • Montaje en
      Empo­t­rado
    Tensión
    • Tensión asig­nada
      400 V
    Frecuencia
    • Frecuencia
      50 - 60 Hz
    Mate­riales
    • Acabado de la super­ficie
      Mate
    • Mate­rial
      Metal, Plás­tico
    Iden­ti­fi­ca­ción
    • Dispo­si­ción de montaje
      Elemento básico
    Acce­so­rios
    • Tiene espacio de etique­tado
      No
    Conec­ti­vidad
    • Tipo de montaje
      Montaje con abra­za­dera, Cone­xión con torni­llos
    Controles e indi­ca­dores
    • Número de teclas
      3
    Dimen­siones
    • Profun­didad del montaje
      32 mm
    • Profun­didad de montaje cajas de empo­trar
      35 mm
    Seguridad
    • Resis­tencia al impacto IK
      IK07
    Texto
    • Tipo de cone­xión
      Con bornes con torni­llos
    • Ilumi­na­ción
      Ilumi­nable mediante lámpara de neón, incan­des­cente o unidad LED con borne N
    • Pulsador
      No
    Arquitec­tura
    • Elemento de contro­l/o­pe­ra­ción
      Tecla simple

    Valor medioambiental

    Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información

    Conforme RoHS Sí

    Certificaciones y documentos

    PEP - 2 way switch gallery InterBP with neutral 2 modules (English)
    PDF
    28,95 MB
    REACH declaration 633023
    PDF
    Informe RoHS 633023
    PDF

    Documentos

    • Imagen del producto

      Uso de la imagen de acuerdo únicamente con nuestros términos de uso.

      Imagen 633023 | Hager España

      Imagen del producto 633023

    • Ficha técnica del producto

      Imagen Hager Ficha de datos de producto 633023 | Hager España

      Hager Ficha de datos de producto 633023

      Interruptor 3x1 polo off 16AX,400V

      PDF
    • Folletos técnicos

      Imagen Documento de fichas tecnicas - lumina - series berker - cubyko integro - KNX | Hager España

      Documento de fichas tecnicas - lumina - series berker - cubyko integro - KNX

      PDF
      13,18 MB
    • Folleto

      Imagen Folleto Series de mecanismos: Diseño y función | Hager España

      Folleto Series de mecanismos: Diseño y función

      PDF
      9,48 MB
    • Información del producto

      Imagen Información de producto mecanismos series berker S-B-K-Q-USB-C | Hager España

      Información de producto mecanismos series berker S-B-K-Q-USB-C

      PDF
      652,54 kB
    • Declaración de conformidad

      Imagen Declaración de conformidad en-GB 2026-10-08 | Hager España

      Declaración de conformidad en-GB 2026-10-08

      PDF
      462,49 kB
      Imagen Declaración de conformidad en-GB 2026-10-08 | Hager España

      Declaración de conformidad en-GB 2026-10-08

      PDF
      453,22 kB
      Imagen Declaration of conformity | Hager España

      Declaration of conformity

      Declaración de conformidad International 2022-10-20

      PDF
      230,58 kB
    Más descargas

    Productos

    • Cajas y armarios
    • Aparamenta de cabecera
    • Aparamenta modular
    • Puntos de carga para VE
    • Gestión de la energía
    • Gestión del cableado
    • Series de mecanismos
    • Detectores de movimiento y presencia
    • Soluciones KNX

    Apps

    • Hager Ready
    • domovea v2
    • Hager Mood
    • Hager Pilot
    • Hager Charge

    Soporte

    • Contactar
    • Asistencia técnica
    • Formaciones
    • Newsletter
    • Carrera
    • Centro de descargas

    Hager

    Hager Group figura entre los proveedores líderes en soluciones y servicios para instalaciones eléctricas en el sector residencial, terciario e industrial.

     La marca Hager representa la actividad principal de Hager Group y ofrece sistemas completos para la distribución, protección y canalización de la electricidad.

    Somos especialistas en soluciones para edificios inteligentes para la gestión y control de la energía y proponemos una gama de series de mecanismos y sistemas de seguridad que aseguran la protección de bienes y personas.

    Hager Group trabaja además, en temas de futuro tales como la electro-movilidad o en la creación de redes de viviendas energéticamente eficientes.

    Más sobre Hager

    Siguenos

     

    • La empresa Hager
    • Prensa
    • Actualidad/Novedades
    • Menciones legales
    • Privacidad
    • Cookies
    • Informar una vulnerabilidad

    © 2024 Ha­ger Sistemas S.A.U