Soporte 2 tomas modular jack verde 454104
EAN
4011334164890
Cantidad
10 Piezas
Precio de venta
8,66 €
/ uni.
*
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Completa tu sistema
Accesorios imprescindibles
Completa tu sistema
Características técnicas
Capacidad
-
Número de módulos2
Conexión
-
Tipo de conector/enchufeToma modular
Conectividad
-
Tipo de montajeMontaje con tornillos
Dimensiones
-
Altura71 mm
-
Anchura71 mm
-
Profundidad13 mm
Materiales
-
ColourVerde
-
MaterialMetal, Plástico
Documentos
-
Imagen del producto
-
Declaración de conformidad
Declaración de conformidad International 2021-10-04
PDF117,96 kB
Más descargas