Tapa central para toma teléfono / red, Q.x, antracita, 14076086
EAN
4011334379584
Cantidad
10 Piezas
Precio de venta
10,09 €
/ uni.
*
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Completa tu sistema
Accesorios imprescindibles
4538
Toma telefónica UAE simple 8 cables
12,07 €/ uni.
Completa tu sistema
Características técnicas
Conexión
-
Tipo de conector/enchufeUAE/IAE (ISDN)
Dimensiones
-
Anchura59 mm
-
Altura59 mm
-
Profundidad16,60 mm
Conectividad
-
Tipo de montajeMontaje con tornillos
Materiales
-
ColourAntracita
-
Código RAL7021
-
MaterialDuroplástico
-
TratamientoLacado
Texto
-
EtiquetaSin portaetiqueta
-
SalidaCon salida oblicua de 45°
-
Series relacionadasBerker Q.1, Berker Q.3, Berker Q.7
Documentos
-
Imagen del producto
-
Declaración de conformidad
Declaración de conformidad International 2021-10-04
PDF147,90 kB
Más descargas