AM P Det mov S (1,1 m) Q.1 blanco polar 85341129
EAN
4011334373841
Cantidad
1 uni.
Precio de venta
88,59 €
/ uni.
*
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Completa tu sistema
Accesorios imprescindibles
Completa tu sistema
Características técnicas
Dimensiones
-
Altura de la instalación1,10 - 1,10 m
-
Altura de montaje34 mm
Detección
-
Diseño del sensorDetector de movimiento
-
Diámetro de detección en el suelo0 - 0 m
-
Ángulo de detección ajustable45 - 90 °
Materiales
-
ColourBlanco polar
-
Acabado de la superficieAterciopelado
-
MaterialTermoplástico
Distancia de alcance
-
Intervalo máx. de transmisión frontal12 m
Iluminación
-
Luminosidad de reacción, ajustable5 - 1000 lx
Condiciones de uso
-
Temperatura de funcionamiento-5 - 45 °C
Seguridad
-
Índice de protección IPIP20
Texto
-
FunciónCon función Memory para la simulación de presencia, Función Teach para la luminosidad de reacción mediante tecla, Con bloqueo, Función Party para la conexión durante 2 horas
-
ProtecciónCon protección para evitar el desmontaje
Valor medioambiental
Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información
Certificaciones y documentos
Documentos
-
Imagen del producto
-
Manual de instalación
Manual de instalación en-GB 2022-04-28
PDF751,25 kBManual de instalación es-ES 2022-06-30
PDF760,90 kB -
Declaración de conformidad
Declaración de conformidad International 2021-02-15
PDF1,01 MBDeclaración de conformidad International 2021-02-15
PDF1,01 MB
Más descargas