![](https://hager.com/es/catalogo/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/es_ES/images/loader-2.gif)
Interruptor para persianas 10A,250V 303520
EAN
4011334023371
Cantidad
10 PCEs
Grupo
93
Precio de venta
17,62 €
/ uni.
*
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Características técnicas
Arquitectura
-
Tipo de organo de controltecla doble
-
MontajeEmpotrado
Funciones
-
Ángulo de conmutación3.5 °
Compatibilidad
-
iftttsupportavailableNo
Principales características eléctricas
-
Tensión nominal250 V
-
Tensión nominal250 V
Corriente eléctrica
-
Corriente de conmutación10 AX
Dimensiones
-
Profundidad41.5 mm
-
Altura70.8 mm
-
Ancho70.8 mm
Materiales, acabados, colores
-
MaterialPlástico+Metal
-
Superficiemate
Conexión
-
Tipo de conexiónCon regletas enchufables
Seguridad
-
Índice de protección IPIP20
Identificación
-
AplicacionesControl de persiana
-
Serie principal de diseñoCONTROL DE PERSIANAS
Documentos
-
Imagen del producto
-
Declaración de conformidad
Declaraciones de conformidad CE
PDF334 KBDeclaraciones de conformidad CE
Declaration
PDF165 KB -
PEP
Perfil medioambiental del producto para 303520
PDF418 KB -
Informe RoHS
Certificado RoHS para 303520
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KBCertificado RoHS para 303520
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KB
Más descargas