Interruptor temp. II 15 min. 2040
Precio de venta
161,18 €
/ uni.
*
Producto en fase de fín de vida: consulte disponibilidad con su distribuidor
Completa tu sistema
Accesorios imprescindibles
Ver todo (13)Accesorios obligatorios
Características técnicas
Tensión
-
Tensión asignada250 V
-
Tensión nominal250 - 250 V
Corriente eléctrica
-
Corriente de conmutación16 A
-
Corriente nominal IN16 A
Funciones
-
Tiempo de funcionamiento15 min
Texto
-
Modo conmutación2 polos desconexión
-
Tipo de conexiónCon bornes con tornillos
-
BorneCon borne pasante
-
Tipo de montajeSin garras de expansión
Dimensiones
-
Profundidad del montaje32,30 mm
Seguridad
-
Clase de protección de entrada (IP)IP20
Valor medioambiental
Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información
Certificaciones y documentos
Documentos
-
Imagen del producto
-
Ficha técnica del producto
Hager Ficha de datos de producto 2040
Interruptor temp. II 15 min.
PDF -
Folletos técnicos
Documento de fichas tecnicas - lumina - series berker - cubyko integro - KNX
PDF13,18 MB -
Folleto
Folleto Series de mecanismos: Diseño y función
PDF9,48 MB -
Información del producto
Información de producto mecanismos series berker S-B-K-Q-USB-C
PDF652,54 kB -
Declaración de conformidad
EU Declaration of Conformity
dc23-1059
PDF202,45 kB
Más descargas