![](https://hager.com/es/catalogo/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/es_ES/images/loader-2.gif)
Tecla relieve Q.x bl. Pola 16516059
EAN
4011334312758
Cantidad
10 PCEs
Grupo
93
Precio de venta
22,76 €
/ uni.
*
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Características técnicas
Mandos e indicadores
-
PulsadoresTambién para aplicaciones KNX: pulsador de 1 elemento
-
Pulsador/interruptor basculantePara pulsador basculante iluminado
Materiales, acabados, colores
-
Color de la serieBlanco polar
-
Colorblanco
-
Color RALRAL 9010 - Blanco puro
-
MaterialDuroplástico
-
Superficiesatinado
Instalación, montaje
-
Tipo de montajeFijación de conectores
Equipo
-
IluminaciónPara iluminación y conmutación de control
Casos de empleo
-
Construcción sin barrerasen conformidad con DIN 18040
Utilizar
-
_empty_con símbolo táctil timbre
-
differentiationfeature2webcon lente naranja
Identificación
-
AplicacionesControl de iluminación, Instalación en salas húmedas empotrado
-
Serie principal de diseñoBerker Q.1/Q.3/Q.7/Q.9
-
SerieBerker Q.1, Berker Q.3
Instrucciones
-
Texto particularEl grado de protección IP44 solamente se garantiza junto con la correspondiente de lámpara de neón, incandescente o LED así como con el juego de juntas para interruptor/pulsador.
Documentos
-
Imagen del producto
-
Declaración de conformidad
Declaraciones de conformidad CE
PDF192 KB -
Informe RoHS
Certificado RoHS para 16516059
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KBCertificado RoHS para 16516059
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KB
Más descargas