Int. rotativo II 25A 386201

EAN
4011334273707
Cantidad
10 PCEs
Grupo
93
121,79 €
/ uni. *

Características técnicas

Arquitectura
  • Montaje
    Empotrado
Funciones
  • Ángulo de conmutación
    60 °
Configuración
  • Tipo de conmutación / variante
    2 polos desconexión
  • antibacterialtreatment
    No
Compatibilidad
  • iftttsupportavailable
    No
Principales características eléctricas
  • Tensión nominal
    250 V
  • Tensión nominal
    250 V AC
Dimensiones
  • Profundidad
    46 mm
  • Distancia de contacto
    > 3 mm
  • Altura
    70.8 mm
  • Ancho
    70.8 mm
Materiales, acabados, colores
  • Material
    Plástico+Metal
  • Superficie
    otro
Instalación, montaje
  • Tipo de montaje
    Sin garras de expansión
Conexión
  • Tipo de conexión
    Con terminales roscados
  • Tipo de conexión
    Conexión con tornillos
Equipo
  • hasheatingswitch
    No
Seguridad
  • Índice de protección IP
    IP20
Identificación
  • Aplicaciones
    Control de iluminación
  • Serie principal de diseño
    CONTROL DE LA ILUMINACIÓN
Instrucciones
  • Texto de la nota
    ¡Nota! La caja incorporada a nivel debe estar, al menos, a 43 mm de profundidad.

Documentos

Más descargas
*Datos sujetos a error o modificaciones técnicas. Los precios son precios de venta al público, sin IVA.